7ES02-0477-02

Accesorios - Sondas de intensidad

Sonda M3

Un sistema INTERNO contra cortocircuitos elimina de la apertura DELANTERA las mordazas de protección engorrosas y vulnerables.

OPCIONES DE CONEXIÓN:

Cable y enchufe blindado D01 (3 o 4 patillas), de 2 m de largo.

Cordón de dos hilos y enchufes de seguridad de 4 mm de ø (rojo y negro), de 2 m de largo.

Cable coaxial y enchufe BNC aislado, de 2 m de largo

Sonda SM

Esta serie está equipada con el sistema interno anticortocircuito SIAC diseñado para cumplir con las normas de seguridad EN IEC 61010-2-0-32 o EN 61010-2-032.

Este segundo sistema de seguridad INTERNO elimina de la apertura DELANTERA las mordazas protectoras engorrosas y vulnerables.

OPCIONES DE CONEXIÓN:

Cable y enchufe blindado D01 (3 o 4 patillas), de 2 m de largo.

Cordón de dos hilos y enchufes de seguridad de 4 mm de ø (rojo y negro), de 2 m de largo.

Cable coaxial y enchufe BNC aislado, de 2 m de largo

Sonda P32

El módulo (intensidad) de la intensidad, de ± 0,5% a ± 3% del valor leído y en la fase de ± 30’ a ±10° dependiendo de las relaciones de transformación, la carga del dispositivo de reproducción, la frecuencia (45 Hz a 5 kHz).

Sobrecargas: 1,2 Ipn permanentes y 2 Ipn, 5 mn/hora para ambientes de 20 °C.

OPCIONES DE CONEXIÓN:

Cable y enchufe blindado D01 (3 o 4 patillas), de 2 m de largo.

Cordón de dos hilos y enchufes de seguridad de 4 mm de ø (rojo y negro), de 2 m de largo.

Cable coaxial y enchufe BNC aislado, de 2 m de largo

Especificaciones de las sondas de intensidad

Sondas CONDICIONES NORMALES DE USO Grado de protección Peso
M3

En conductores ubicados dentro de un edificio, altitud máxima de 2000 m, a una temperatura entre -10 °C y +50 °C, a una humedad relativa máxima que varía del 80% a una temperatura de 31 °C al 40% a 50 °C.

IP20

110 g

SM

En conductores con tensiones peligrosas, ubicados dentro de un edificio, altitud máxima de 2000 m, a una temperatura entre -10 °C y +50 °C, a una humedad relativa máxima que varía del 80% a una temperatura de 31 °C al 40% a una temperatura del 50 °C.

IP20
P32

En conductores con tensiones peligrosas, ubicados dentro de un edificio, altitud máxima de 2000 m, a una temperatura entre -10 °C y +50 °C, a una humedad relativa máxima que varía del 80% a una temperatura de 31 °C al 40% a una temperatura del 50 °C.

IP20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?