EAV15107-DE11

Konfiguration der Statuseingänge über das Display

Die Statuseingänge (S1 und S2) können über das Display konfiguriert werden.
HINWEIS: Für die Konfiguration der Statuseingänge wird die Verwendung von ION Setup empfohlen, da Einrichtungsparameter, die eine Texteingabe erfordern, nur mit ION Setup geändert werden können.
  1. Navigieren Sie zu Wart > Einr. .
  2. Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist "0") ein, dann drücken Sie OK.
  3. Navigieren Sie zu E/A > SEing .
  4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den einzurichtenden Statuseingang zeigt, und drücken Sie auf Bearb.
  5. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Bearb.
    HINWEIS: Wird Bearb nicht angezeigt, ist der Parameter entweder schreibgeschützt oder er kann nur mit Hilfe von Software geändert werden.
  6. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  7. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Bearb. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
  8. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.
    Parameter Werte Beschreibung
    Bezeichnung Diese Bezeichnung kann nur mit Hilfe von Software geändert werden. Verwenden Sie dieses Feld, um den Statuseingängen (S1 und S2) Namen zuzuweisen.
    Entprellzeit (ms) 0 bis 1000 Das ist die Verzögerungszeit zur Kompensierung der mechanischen Kontaktprellung. Stellen Sie in diesem Feld ein, wie lange (in ms) das externe Signal in einem bestimmten Zustand verbleiben muss, bevor dies als gültige Statusänderung angesehen wird.
    Steuerungsmodus Normal

    In diesem Feld wird angezeigt, wie der Statuseingang funktioniert:

    Normal: Der Statuseingang ist mit keiner anderen Messgerätfunktion verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse normal.

    See “Technical Specifications” on page 15 for electrical characteristics and limits for the status inputs.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?