Sistem Enerji 1 Veri Seti
Sistem Enerji 1 Veri Seti
Uzunluk (bayt) |
Ad |
---|---|
2 |
Ortalama Voltaj RMS (V) |
2 |
Maksimum Ortalama Voltaj RMS (V) |
12 |
Maksimum Ortalama Voltaj Tarih Bilgisi |
2 |
Voltaj RMS Fazı 1 (V) |
2 |
Voltaj RMS Fazı 2 (V) |
2 |
Voltaj RMS Fazı 3 (V) |
2 |
Voltaj RMS L1-L2 (V) |
2 |
Voltaj RMS L2-L3 (V) |
2 |
Voltage RMS L2-L1 (V) |
1 |
Dengesizlik Voltajı Yüzdesi (%) |
1 |
Maksimum Dengesizlik Voltajı (%) |
12 |
Maksimum Dengesizlik Voltajı Tarih Bilgisi |
1 |
Faz Sırası (ABC veya ACB) |
1 |
Frekans (Hz) |
2 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 1 (en son) |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 1 (en son) |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 1 (en son) |
2 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 2 |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 2 |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 2 |
2 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 3 |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 3 |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 3 |
2 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 4 |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 4 |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 4 |
2 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 5 (en eski) |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 5 (en eski) |
12 |
Voltaj Düşmesi Kaydı 5 (en eski) |
2 |
Voltaj Düşmesi Sayısı |