模拟量 I/O 模块
模拟量 I/O 模块的主要功能如下:
-
通过两个 −10 至 +10 V /
0 到 20 mA的输入监控来自模拟传感器(例如热电偶、PT100、PT1000、NI100、NI1000、PTC 二进制)的电压或电流 -
通过一个 -10 至 +10 V / 0 至 20 mA 输出控制电压驱动的执行器(例如变速驱动器或控制器模拟输入的电流回路)
-
捕获统计运行数据:
-
电源重置次数
-
设备事件数
-
模块开启时间
-
参考编号为 TPRAN2X1。
模拟量 I/O 模块已连接:
-
上游至为下游执行器供电所需的 24 Vdc 电源
-
输入通道:下游至模拟传感器或传感器发射器
-
输出通道:下游至电压驱动执行器控制输入,例如变速驱动器
有关模块接线信息,请参阅 Avatar 接线示意图。
连接到模拟量 I/O 模块的设备必须通过保险丝等外部手段防止短路。
模拟量 I/O 模块与总线耦合器通讯,发送操作数据和接收命令。
输入/输出规格
|
通道 |
输入 |
输出 |
|---|---|---|
|
模拟输入和输出的数量 |
2 路隔离且带有公共点的输入 |
1 路隔离输出 |
|
额定电源 |
24 Vdc |
|
|
分辨率最大值 |
16 位或 15 位 + 符号 |
12 位(4096 个点) |
|
电缆类型 |
屏蔽双绞线 |
|
|
电缆长度最大值 |
30 米(98 英尺) |
|
信号类型:输入
|
通道 |
输入 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
信号类型 |
电压 (Vdc) |
电流 (mA) |
热电偶 |
3 线 RTD(电阻式温度检测器) |
|
范围 |
|
|
|
PT100、PT1000、NI100、NI1000 |
信号类型:输出
|
通道 |
输出 |
|
|---|---|---|
|
信号类型 |
电压 |
电流 |
|
范围 |
|
|