降级指南
TeSys island 标准起动器、SIL* 起动器和电源接口模块设计用于在下列条件下无降级运行:
-
水平安装位置
-
环境温度高达 50°C (122°F)
对于竖直安装或环境温度高于 50°C (122 °F) 的情况,请将下表中的降级值应用于额定负载要求。如果两个降级条件都适用,则必须同时应用两个降级系数。降级由数字工具计算。
安装位置和环境工作温度降级指南
| 降级条件 | 降级因数 |
|---|---|
|
安装位置 |
竖直安装位置需要 20% 的降级 |
|
工作环境温度 |
温度高于 50°C (122°F) 时,每升高 1°C 降级 2%,最高为 60°C (140°F) |
降级条件适用于所有标准起动器、SIL 起动器和电源接口模块。降级条件不影响短路保护装置。