降额示例
示例 1 – 所需的降额
|
额定负载 |
8 A |
|
降额因数:机柜内部温度为 60 °C (140 °F) |
1.20 |
|
起动器 TPRST009 的最大额定负载 |
9 A |
8 A * 1.20 = 9.60 A
由于 9.60 A 大于最大额定负载 9 A,因此需要降额。从 TPRST009 参考号升级到 TPRST025 参考号,最大额定负载为 25 A。
示例 2 – 不需要的降额
|
额定负载 |
6 A |
|
降额因数:机柜内部温度为 60°C (140 °F) + 垂直安装 |
1.2 + (1.2 x 20%) = 1.44 |
|
TPRST009 的最大额定负载 |
9 A |
6 A * 1.44 = 8.64 A
由于 8.64 A 小于最大额定负载 9 A,因此不需要降额。TPRST009 参考号适用。