重量
重量
|
模块 |
描述/额定值 |
参考号 |
重量 |
|
|---|---|---|---|---|
|
千克 |
磅 |
|||
|
总线耦合器 |
以太网交换机 |
TPRBCEIP |
0.204 |
0.450 |
|
PROFINET |
TPRBCPFN |
0.204 |
0.450 |
|
|
PROFIBUS-DP |
TPRBCPFB |
0.204 |
0.450 |
|
|
标准起动器 |
4 kW (5 hp) |
TPRST009 |
0.656 |
1.446 |
|
11 kW (15 hp) |
TPRST025 |
0.718 |
1.583 |
|
|
18.5 kW (20 hp) |
TPRST038 |
0.718 |
1.583 |
|
|
30 kW (40 hp) |
TPRST065 |
1.248 |
2.751 |
|
|
37 kW (40 hp) |
TPRST080 |
1.248 |
2.751 |
|
|
SIL*起动器 |
4 kW (5 hp) |
TPRSS009 |
0.656 |
1.446 |
|
11 kW (15 hp) |
TPRSS025 |
0.718 |
1.583 |
|
|
18.5 kW (20 hp) |
TPRSS038 |
0.718 |
1.583 |
|
|
30 kW (40 hp) |
TPRSS065 |
1.248 |
2.751 |
|
|
37 kW (40 hp) |
TPRSS080 |
1.248 |
2.751 |
|
|
电源接口模块 |
4 kW (5 hp) |
TPRPM009 |
0.255 |
0.562 |
|
18.5 kW (20 hp) |
TPRPM038 |
0.255 |
0.562 |
|
|
37 kW (40 hp) |
TPRPM080 |
0.425 |
0.937 |
|
|
SIL 接口模块 |
SIL 接口 |
TPRSM001 |
0.159 |
0.351 |
|
数字量 I/O 模块 |
4 路输入 / 2 路输出 |
TPRDG4X2 |
0.136 |
0.300 |
|
模拟量 I/O 模块 |
2 路输入 / 1 路输出 |
TPRAN2X1 |
0.172 |
0.379 |
|
电压接口模块 |
电压接口 |
TPRVM001 |
0.159 |
0.351 |