DOCA0270TR-01

Analog I/O Modülü

Analog I/O modüllerinin ana işlevleri şunlardır:

  • İki −10 ila +10 V / 0 ila 20 mA özellikli giriş üzerinden analog sensörlerden

    (termokupl, PT100, PT1000, NI100, NI1000, PTC İkili gibi)
    gelen voltajı ya da akımı izler

  • Bir −10 ila +10 V / 0 ila 20 mA özellikli çıkış üzerinden voltajla çalışan aktüatörleri (değişken hızlı sürücüler ya da denetleyicinin analog girişinin akım döngüsü gibi) kontrol eder

  • İstatistiksel çalışma verilerini toplar:

    • Güç döngüsü sayısı

    • Cihaz etkinliği sayısı

    • Modülün açık olduğu zaman

Referans numarası TPRAN2X1’dir.

Analog I/O modülü şunlara bağlıdır:

  • Aşağı akış aktüatörlere güç vermek gereken 24 Vdc kaynağına yukarı akış şeklinde

  • Giriş kanalı: bir analog sensör ya da sensör vericiye aşağı akış şeklinde

  • Çıkış kanalı: değişken hızlı sürücü gibi voltajla çalışan bir aktüatörün kontrol girişine aşağı akış şeklinde

Modül kablo bağlantıları için Avatar Kablo Şemaları’na bakın.

Analog I/O modülüne bağlı cihazların, sigorta gibi harici yöntemlerle kısa devreye karşı korunması gerekmektedir.

Analog I/O modülü, haberleşme modülü ile iletişim kurarak çalışma verilerini gönderir ve komutları alır.

NOT: Kanal başına LED sağlanmamıştır.

Giriş/Çıkış (I/O) özellikleri

Kanal

Girişler

Çıkış

Analog giriş ve çıkış sayısı

Ortak noktalı 2 izole

1 izole

Nominal güç kaynağı

24 Vdc

Çözünürlük, maksimum

16 bit, ya da 15 bit + işaret

12 bit (4096 puan)

Kablo türü

Korunmalı çift bükümlü

Kablo uzunluğu, maksimum

30 m (98 ft)

Sinyal Türü: Girişler

Kanal

Girişler

Sinyal türü

Voltaj (Vdc)

Akım (mA)

Termokupl (Isıl çift)

3–telli RTD (Direnç Sıcaklık Detektörü)

Aralık

  • 0 - 10

  • -10 - +10

  • 0-20

  • 4-20

  • Tip K, J, R, S, B, E, T, N, C

  • PTC İkili

PT100, PT1000, NI100, NI1000

Sinyal Türü: Çıkışlar

Kanal

Çıkış

Sinyal türü

Voltaj

Akım

Aralık

  • 0 ila 10 Vdc

  • -10 ila +10 Vdc

  • 0–20 mA

  • 4–20 mA

Analog I/O Modülü Özellikleri

Yassı kablo (soldaki modüle bağlantı için)

QR kodu

LED durum göstergeleri

İsim etiketi

Yaylı terminalli konnektör

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?