DIN 导轨
TeSys island 模块可安装在符合 IEC 60715 标准的 DIN 导轨(顶帽式)上,尺寸如下:
-
宽度: 35 mm (±0.3 mm)
-
厚度:1 mm (±0.04 mm)
-
高度: 7.5 或 15 mm(+0,−0.4 mm)
为了符合电磁兼容性 (EMC),镀锌钢 DIN 导轨必须连接到平坦的金属安装表面,或安装在符合电子工业联盟 (EIA) 要求的机架或金属机柜外壳中。不要使用铝制 DIN 导轨。铝会在其表面形成固有的非导电氧化物,从而抑制电连接。
建议使用一块镀锌钢 DIN 导轨。间隔约每 8 英寸(20.32 厘米)使用金属螺钉将 DIN 导轨连接到金属设备结构或面板。通过 DIN 导轨连接将其接地。
合适的 DIN 导轨可从施耐德电气获得。参见下表。
DIN 导轨参考
|
导轨深度 |
参考编号 |
|---|---|
|
15 mm (0.59 in.) |
AM1DE200 |
|
7.5 mm (0.30 in.) |
AM1DP200 |