DIN Ray
TeSys island modülleri, aşağıdaki boyutlara sahip IEC 60715-uyumlu DIN raylara (top hat tipi) takılabilir:
-
Genişlik: 35 mm (±0,3 mm)
-
Kalınlık: 1 mm (±0,04 mm)
-
Yükseklik: 7,5 ya da 15 mm (+0, −0,4 mm)
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) uyumu için galvanize çelik DIN rayların, düz metal montaj yüzeyine ya da Elektronik Endüstrileri Birliği (Electronic Industries Alliance - EIA) rafına ya da bir metal kabin muhafazaya takılması gerekmektedir. Alüminyum DIN raylar kullanmayın. Alüminyum, yüzeyinde, elektrik bağlantısını engelleyen, doğasından kaynaklanan bir iletken olmayan bir oksit oluşturmaktadır.
Tek parça galvanize çelik DIN rayı önerilmektedir. DIN rayını, metalik ekipman yapısına ya da paneline bağlamak için yaklaşık her 8 inç’te (20 cm) bir metal vida kullanın. Topraklama DIN rayı bağlantısı üzerinden sağlanmaktadır.
Uygun DIN rayı, Schneider Electric’ten alınabilir. Aşağıdaki tabloya bakın.
DIN rayı referansları
|
Ray derinliği |
Referans numarası |
|---|---|
|
15 mm (0,59 inç) |
AM1DE200 |
|
7,5 mm (0,30 inç) |
AM1DP200 |