Guida DIN
I moduli di TeSys island possono essere montati su guida DIN conforme allo standard IEC 60715 (tipo top hat) con le seguenti dimensioni:
-
Larghezza: 35 mm (±0,3 mm)
-
Spessore: 1 mm (±0,04 mm)
-
Altezza: 7,5 o 15 mm (+0, -0,4 mm)
Per la conformità alle norme sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), la guida DIN in acciaio zincato deve essere fissata su una superficie di montaggio piatta in metallo oppure installata su un rack Electronic Industries Alliance (EIA) o in un armadio in metallo. Non utilizzare guide DIN in alluminio. L'alluminio forma un ossido non conduttivo intrinseco sulla superficie che inibisce il collegamento elettrico.
Si consiglia l'utilizzo di una guida DIN in acciaio zincato monopezzo. Utilizzare viti metalliche ogni 20,32 cm circa per fissare la guida DIN alla struttura o al pannello dell'attrezzatura in metallo. La messa a terra avviene tramite il collegamento alla guida DIN.
Una guida DIN adatta è disponibile presso Schneider Electric. Vedere la seguente tabella.
Riferimenti guida DIN
Profondità della guida |
Codice di riferimento |
---|---|
15 mm |
AM1DE200 |
7,5 mm |
AM1DP200 |