Trilho DIN
Os módulos do TeSys island podem ser montados em trilho DIN compatível com IEC 60715 (tipo ômega) com as seguintes dimensões:
-
Largura: 35 mm (±0,3 mm)
-
Espessura: 1 mm (±0,04 mm)
-
Altura: 7,5 ou 15 mm (+0, -0,4 mm)
Para garantir a conformidade com a Compatibilidade Eletromagnética (EMC), o trilho DIN de aço galvanizado deve ser fixado a uma superfície de montagem de metal plana, ou montado em um rack da Electronic Industries Alliance (EIA) ou em um gabinete de metal. Não use trilho DIN de alumínio. O alumínio forma um óxido não condutor inerente em sua superfície que inibe a conexão elétrica.
Recomenda-se uma única peça de trilho DIN de aço galvanizado. Use parafusos metálicos aproximadamente a cada 20,32 cm (8 pol) para fixar o trilho DIN à estrutura ou ao painel do equipamento metálico. O aterramento é feito através da conexão do trilho DIN.
A Schneider Electric oferece trilhos DIN adequados. Veja a tabela a seguir.
Referências do trilho DIN
|
Profundidade do trilho |
Número de referência |
|---|---|
|
15 mm (0,59 pol) |
AM1DE200 |
|
7,5 mm (0,30 pol) |
AM1DP200 |