Exemplos de desclassificação
Exemplo 1 – Desclassificação necessária
|
Carga nominal |
8 A |
|
Fator de desclassificação: temperatura dentro do gabinete em 60 °C (140 °F) |
1,20 |
|
Carga nominal máxima da partida TPRST009 |
9 A |
8 A * 1,20 = 9,60 A
Uma vez que 9,60 A é maior do que a carga nominal máxima de 9 A, a desclassificação é necessária. Substitua a referência TPRST009 pela TPRST025 com uma carga nominal máxima de 25 A.
Exemplo 2 – Desclassificação não é necessária
|
Carga nominal |
6 A |
|
Fator de desclassificação: temperatura dentro do gabinete em 60 °C (140 °F) + montagem vertical |
1,2 + (1,2 x 20%) = 1,44 |
|
Carga nominal máxima de TPRST009 |
9 A |
6 A * 1,44 = 8,64 A
Uma vez que 8,64 A é menor do que a carga nominal máxima de 9 A, a desclassificação não é necessária. A referência TPRST009 é apropriada.