DOCA0270IT-01

Pesi

Pesi

Moduli

Descrizione/Valore nominale

Codice

Peso

kg

lb

Bus coupler

Switch Ethernet

TPRBCEIP

0,204

0,450

PROFINET

TPRBCPFN

0,204

0,450

PROFIBUS-DP

TPRBCPFB

0,204

0,450

Starter standard

4 kW

TPRST009

0,656

1,446

11 kW

TPRST025

0,718

1,583

18,5 kW

TPRST038

0,718

1,583

30 kW

TPRST065

1,248

2,751

37 kW

TPRST080

1,248

2,751

SIL* Starter

4 kW

TPRSS009

0,656

1,446

11 kW

TPRSS025

0,718

1,583

18,5 kW

TPRSS038

0,718

1,583

30 kW

TPRSS065

1,248

2,751

37 kW

TPRSS080

1,248

2,751

Interfacce di potenza

4 kW

TPRPM009

0,255

0,562

18,5 kW

TPRPM038

0,255

0,562

37 kW

TPRPM080

0,425

0,937

Modulo interfaccia SIL

Interfaccia SIL

TPRSM001

0,159

0,351

Modulo I/O digitale

4 ingressi/2 uscite

TPRDG4X2

0,136

0,300

Modulo I/O analogico

2 ingressi/1 uscita

TPRAN2X1

0,172

0,379

Modulo interfaccia di tensione

Interfaccia di tensione

TPRVM001

0,159

0,351

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?