Pesos
Pesos
|
Módulo |
Descrição/classificação |
Número de referência |
Peso |
|
|---|---|---|---|---|
|
kg |
lb |
|||
|
Interface de rede |
Switch Ethernet |
TPRBCEIP |
0,204 |
0,450 |
|
PROFINET |
TPRBCPFN |
0,204 |
0,450 |
|
|
PROFIBUS-DP |
TPRBCPFB |
0,204 |
0,450 |
|
|
Partidas convencionais |
4 kW (5 hp) |
TPRST009 |
0,656 |
1,446 |
|
11 kW (15 hp) |
TPRST025 |
0,718 |
1,583 |
|
|
18,5 kW (20 hp) |
TPRST038 |
0,718 |
1,583 |
|
|
30 kW (40 hp) |
TPRST065 |
1,248 |
2,751 |
|
|
37 kW (40 hp) |
TPRST080 |
1,248 |
2,751 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL* Partidas |
4 kW (5 hp) |
TPRSS009 |
0,656 |
1,446 |
|
11 kW (15 hp) |
TPRSS025 |
0,718 |
1,583 |
|
|
18,5 kW (20 hp) |
TPRSS038 |
0,718 |
1,583 |
|
|
30 kW (40 hp) |
TPRSS065 |
1,248 |
2,751 |
|
|
37 kW (40 hp) |
TPRSS080 |
1,248 |
2,751 |
|
|
Módulos de interface de potência |
4 kW (5 hp) |
TPRPM009 |
0,255 |
0,562 |
|
18,5 kW (20 hp) |
TPRPM038 |
0,255 |
0,562 |
|
|
37 kW (40 hp) |
TPRPM080 |
0,425 |
0,937 |
|
|
Módulo de interface SIL |
Interface SIL |
TPRSM001 |
0,159 |
0,351 |
|
Módulo de E/S digital |
4 entradas / 2 saídas |
TPRDG4X2 |
0,136 |
0,300 |
|
Módulo de E/S analógico |
2 entradas / 1 saídas |
TPRAN2X1 |
0,172 |
0,379 |
|
Módulo de interface de tensão |
Interface de tensão |
TPRVM001 |
0,159 |
0,351 |