SIL Arayüzü Modülü Kablolaması
TeSys island topolojisini ve malzeme listesini kullanarak TeSys island üzerindeki SIL* arayüzü modüllerinin (SIM’ler) konumunu belirleyin. SIM 24 V güç ile beslenir ve ayrıca SIM ile birlikte sağlanan bir yaylı terminal konnektörü kullanılarak bir harici SIL kategorisi aygıtına bağlanır. SIL arayüzü modülleri ile harici SIL kategorisi aygıt arasındaki 24 V elektrik kablolamasını tamamlamak için aşağıdaki kuralları uygulayın.
SIM Terminal Bloğu Kablo Şeması
|
Pin Numarası |
Terminal Tanımlaması |
Sinyal |
|---|---|---|
|
1 |
13 |
AYNA GİRİŞ |
|
2 |
K1 |
SIL-GİRİŞİ 1 |
|
3 |
KC |
SIL ORTAK |
|
4 |
K2 |
SIL-GİRİŞİ 2 |
|
5 |
14 |
AYNA ÇIKIŞ |
-
Yaylı terminal konnektörünü çıkarın. Modülün üst kısmında, yassı kablo bağlantısının arkasında bulunur.
-
SIM kablolama tablosunu kullanarak 24 V’u, kontrol mimarisinden bağımsız olarak, çıkarılabilir yaylı terminal konnektöründe hem K1’e hem de K2’ye bağlayın. Kablolama kategorisi 1 ve 2 uygulamalarında K1 ve K2 terminallerinin birlikte kısa devre yaptırılması gerekmektedir. Kablo türleri ve boyutları için Aksesuar Kablolaması konusuna bakın.
-
Yaylı terminal konnektörünü yeniden SIM’in üstüne takın.