环境特性
TeSys island 的所有模块的内部电子电路和输入/输出通道之间设有电气隔离,符合下面的环境特性表中描述的限制范围。本设备符合下表所述的 CE 要求。
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
根据环境特性表中描述的条件安装和操作本设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
环境特性
|
储存温度 |
起动器:-25 °C 到 +70 °C(-13 °F 到 158 °F) 总线耦合器、SIL*模块、电压接口模块和 I/O 模块:-40 °C 至 +80 °C(-40 °F 至 176 °F) |
|
工作温度 |
-10°C 到 +50°C(14°F 到 122°F),最高 60°C (140°F) 降级(水平和竖直安装) |
|
湿度 |
5–95%,无冷凝 |
|
海拔 |
起动器:最高 2000米(6561.66 英尺) 总线耦合器、SIL 模块、电压接口模块和 I/O 模块:最高 2000米(6561.66 英尺) |
|
耐腐蚀性 |
不应存在腐蚀性气体的环境 |
|
保护等级 |
IP20 有助于防止直径大于 12.5 毫米(0.5 英寸)的颗粒进入设备外壳 |
|
EMC |
符合美国联邦法规第
47 篇第 15 部分(FCC 第 15 部分)对
A 类无意无线电干扰的要求。 |
|
振动 |
水平和竖直安装方向:
|
|
抗机械冲击 |
在水平和竖直安装方向 15 gn,11 ms,符合 IEC 60068–2–27 |
|
承受力 |
施加到设备顶部且垂直于 DIN 导轨的力 50 N,持续 30 秒 |
|
污染等级 |
污染等级 2,符合 IEC/EN 61131–2 |
|
环境合规性和性能 |
REACh 声明—符合 EU-REACh 附录 XVII RoHS 合规性—符合欧洲指令 (EU) 2015/863 和 WEEE |
警告