DOCA0270FR-01

Caractéristiques environnementales

Tous les modules TeSys island sont électriquement isolés entre le circuit électronique interne et les canaux d’entrée/sortie, dans les limites décrites par les caractéristiques environnementales du tableau ci-dessous. Cet équipement est conforme aux exigences CE, comme indiqué dans le tableau.

AVERTISSEMENT
Risque de fonctionnement inattendu
Vous devez installer et utiliser cet équipement conformément aux conditions décrites dans le tableau des caractéristiques environnementales.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques environnementales

Température de stockage

Démarreurs : –25 à +70 °C (–13 à 158 °F)

Coupleurs de bus, SIL* Modules, modules d’interface de tension et modules d’E/S : –40 à +80 °C (–40 à 176 °F)

Température de fonctionnement

–10 à +50 °C (14 à 122 °F) jusqu’à 60 °C (140 °F) avec déclassement (montage horizontal et vertical)

Humidité

5 à 95 %, sans condensation

Altitude

Démarreurs : Jusqu’à 2000 m (6561,66 ft)

Coupleurs de bus, modules SIL, modules d’interface de tension et modules d’E/S : Jusqu’à 2000 m (6561,66 ft)

Immunité à la corrosion

Atmosphère exempte de gaz corrosifs

Indice de protection

IP20

Assure la protection contre la pénétration dans le boîtier des particules de diamètre supérieur à 12,5 mm (0,5 in)

CEM

Conforme à la réglementation américaine US Code of Federal Regulations, Title 47, Part 15 (FCC Part 15) Class A pour les interférences radio non intentionnelles.
Circuit conforme à CEI 61000-6-7, Exigences d’immunité pour les équipements destinés à remplir des fonctions dans un système relatif à la sécurité (sécurité fonctionnelle) sur les sites industriels.

Vibrations

Montage horizontal et vertical :

  • 1,5 mm crête à crête, 3—13 Hz selon CEI 60068-2-6

  • 1 gn 13-200 Hz selon CEI 60068-2-6 

Résistance aux chocs mécaniques

15 gn à 11 ms en montage horizontal et vertical, conformément à la norme CEI 60068-2-27

Résistance mécanique

50 N pour 30 s d’application sur le dessus de l’équipement, perpendiculairement au rail DIN

Degré de pollution

Degré de pollution 2 selon CEI/EN 61131-2

Conformité et performance environnementales

Déclaration REACH – Conformité à l’annexe XVII de la directive européenne REACH

Conformité RoHS – Conforme à la directive européenne 2015/863 (UE) et à la directive DEEE

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?