Umgebungsspezifische Kenndaten
Alle TeSys island -Module sind zwischen dem internen Stromkreis und den Eingangs-/Ausgangskanälen elektrisch isoliert, und zwar innerhalb der Grenzwerte, die in der nachstehenden Tabelle „Umgebungsbedingungen“ aufgeführt sind. Dieses Gerät erfüllt die in der Tabelle angegebenen CE-Anforderungen.
WARNUNG |
|---|
|
Nicht vorgesehener Gerätebetrieb
Installieren und betreiben Sie dieses Gerät gemäß
den in der Tabelle „Umgebungsbedingungen“ beschriebenen
Bedingungen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Umgebungsspezifische Kenndaten
|
Lagertemperatur |
Starter: –25 °C bis +70 °C Buskoppler, SIL* Module, Spannungsschnittstellenmodule und E/A-Module: –40 °C bis +80 °C |
|
Betriebstemperatur |
–10 °C bis +50 °C und bis zu 60 °C mit Leistungsminderung (horizontale und vertikale Montage) |
|
Luftfeuchtigkeit |
5–95 %, nicht-kondensierend |
|
Höhe |
Starter: Bis zu 2000 m Buskoppler, SIL-Module, Spannungsschnittstellenmodule und E/A-Module: Bis zu 2000 m |
|
Korrosionsbeständigkeit |
Atmosphäre frei von Schadgasen |
|
Schutzklasse |
IP20 Schützt vor dem Eindringen von Partikeln in das Gehäuse, die größer als 12,5 mm im Durchmesser sind |
|
EMV |
Konform mit
US Code of Federal Regulations, Titel 47, Teil 15 (FCC Teil 15) Klasse
A für unbeabsichtigte Funkstörungen. |
|
Vibration |
Horizontale und vertikale Montageausrichtung:
|
|
Mechanische Stoßfestigkeit |
15 gn bei 11 ms in horizontaler und vertikaler Montageausrichtung gemäß IEC 60068–2–27 |
|
Zulässige Krafteinwirkung |
50 N für 30 s von oben auf das Gerät und senkrecht zur DIN-Schiene |
|
Verschmutzungsgrad |
Verschmutzungsgrad 2 gemäß IEC/EN 61131–2 |
|
Konformität mit Umweltnormen und Umweltleistung |
REACH-Erklärung – Konformität mit EU-REACH-Anhang XVII RoHS-Konformität – konform mit der europäische Richtlinie (EU) 2015/863 und der WEEE-Richtlinie |
WARNUNG