환경 특성
모든 TeSys island 모듈은 아래의 환경 특성 표에 설명된 한도 내에서 내부 전자 회로와 입력/출력 채널 간에 전기적으로 격리됩니다. 이 장비는 표에 나와 있는 대로 CE 요구 사항을 충족합니다.
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
환경 특성 표에 설명된
조건에 따라 이 장비를
설치 및 작동하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
환경 특성
|
보관 온도 |
스타터: -25°C ~ +70°C(-13°F ~ 158°F) 버스 커플러, SIL* 모듈, 전압 인터페이스 모듈 및 I/O 모듈: -40 °C ~ +80 °C(-40 °F ~ 176 °F) |
|
작동 온도 |
-10°C ~ +50°C(14°F ~ 122°F) 최대 60°C(140°F), 경감(가로 및 세로 장착) 포함 |
|
습도 |
5-95%, 비응축 |
|
고도 |
스타터: 최대 2000m(6561.66ft) 버스 커플러, SIL 모듈, 전압 인터페이스 모듈 및 I/O 모듈: 최대 2000m(6561.66ft) |
|
부식 내성 |
부식성 기체가 없는 대기 |
|
보호 등급 |
IP20 장치 하우징에 들어가는 직경 12.5mm(0.5인치)보다 큰 미립자를 보호합니다. |
|
EMC |
의도하지
않은 무선 간섭에 대해
US Code of Federal Regulations, Title 47, Part 15(FCC Part 15) Class
A 를 준수합니다. |
|
진동 |
가로 및 세로 장착 방향:
|
|
기계적 충격 저항 |
가로 및 세로 장착 방향의 11ms에서 15gn, IEC 60068-2-27 준수 |
|
힘 내성 |
50 N(30초) - 장치 상단에 적용되고, DIN 레일에 수직임 |
|
오염 등급 |
IEC/EN 61131-2당 오염도 2 |
|
환경 규정 준수 및 성능 |
REACh 선언—EU-REACh 부록 XVII 규정 준수 RoHS 규정 준수 - EU(European Directive) 2015/863 및 WEEE 준수 |
경고