Çevresel Özellikler
Tüm TeSys island modülleri, iç elektronik devre ile input/output kanalları arasında, aşağıdaki Çevresel Özellikler tablosunda açıklanan sınırlar dahilinde elektriksel olarak yalıtılmıştır. Bu ekipman, tabloda belirtildiği gibi CE gereksinimlerini karşılamaktadır.
![]() |
---|
Ekipmanın Yanlışlıkla Çalışması
Bu ekipmanı, Çevresel Özellikler tablosunda
açıklanan koşullara uygun olarak kurun ve çalıştırın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
Çevresel Özellikler
Depolama sıcaklığı |
Starterler: -25 °C ile +70 °C (-13 °F - 158 °F) arası Haberleşme Modülleri, SIL* Modüller, Voltaj Arayüzü Modülleri ve I/O Modülleri: -40 °C ile +80 °C (-40 °F - 176 °F) arası |
Çalışma sıcaklığı |
-10 °C ile +50 °C (14 °F - 122 °F) arası, gerilim düşümlü 60 °C’ye (140 °F) kadar (yatay ve dikey montaj) |
Nem |
%5–95, yoğunlaşmayan |
Rakım |
Starterler: 2000 m’ye (6561,66 ft) kadar Haberleşme Modülleri, SIL Modülleri, Voltaj Arayüz Modülleri ve I/O Modülleri: 2000 m’ye (6561,66 ft) kadar |
Korozyona karşı bağışıklık |
Korozif gazlar içermeyen ortam |
Koruma sınıfı |
IP20 Aygıt muhafazasına giren 12,5 mm’den (0,5 inç) büyük partiküllere karşı korumaya yardımcı olur |
EMC |
İstenmeyen
radyo paraziti için ABD Federal Düzenlemeler Kanunu, Başlık
47, Bölüm 15 (FCC Bölüm 15) Sınıf
A ile uyumludur. |
Titreşim |
Yatay ve dikey montaj yönü:
|
Mekanik darbe direnci |
IEC 60068–2–27’ye göre yatay ve dikey montaj yönlerinde 11 ms’de 15 gn |
Güce karşı dayanıklılık |
Aygıtın üstünden DIN rayına dik olarak uygulanan 30 sn süreli 50 N |
Kirlilik derecesi |
IEC/EN 61131–2’ye göre kirlilik derecesi 2 |
Çevresel uyum ve performans |
REACh beyanı—EU-REACh ek XVII’yle uyumlu RoHS uyumu —Avrupa Direktifi (AB) 2015/863 ve WEEE ile uyumlu |