DOCA0270PTBR-01

Características ambientais

Todos os módulos do TeSys island são isolados eletricamente entre o circuito eletrônico interno e os canais de entrada/saída dentro dos limites descritos na tabela Características ambientais abaixo. Este equipamento atende aos requisitos da CE conforme indicado na tabela.

ATENÇÃO
Operação não intencional do equipamento
Instale e opere este equipamento de acordo com as condições descritas na tabela Características ambientais.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

Características ambientais

Temperatura de armazenamento

Partidas: -25 °C a +70 °C (-13 °F a 158 °F)

Interfaces de rede, SIL* Módulos, módulos de interface de tensão e módulos de E/S: -40 °C a +80 °C (-40 °F a 176 °F)

Temperatura operacional

-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) até 60 °C (140 °F) com desclassificação (montagem horizontal e vertical)

Umidade

5 – 95%, sem condensação

Altitude

Partidas: até 2.000 m (6.561,66 pés)

Interfaces de rede, módulos SIL, módulos de interface de tensão e módulos de E/S: até 2.000 m (6.561,66 pés)

Imunidade à corrosão

Ambiente sem gases corrosivos

Grau de proteção

IP20

Ajuda a proteger contra partículas maiores do que 12,5 mm (0,5 pol) de diâmetro que entram no gabinete do dispositivo

EMC

Conformidade com o Código de Regulamentações Federais dos EUA, Título 47, Parte 15 (FCC Parte 15) Classe A para interferências de rádio não intencionais.
Circuito em conformidade com a IEC 61000-6-7, Requisitos de imunidade para equipamentos destinados a executar funções em um sistema relacionado à segurança (segurança funcional) em locais industriais

Vibração

Orientação de montagem horizontal e vertical:

  • 1,5 mm entre picos, 3–13 Hz de acordo com a IEC 60068-2-6

  • 1 gn 13–200 Hz de acordo com a IEC 60068-2-6 

Resistência a choque mecânico

15 gn a 11 ms nas orientações de montagem horizontal e vertical de acordo com a IEC 60068–2–27

Resistência a peso

50 N por 30 s aplicados na parte superior do dispositivo perpendicularmente ao trilho DIN

Grau de poluição

Grau de poluição 2 de acordo com a IEC/EN 61131–2

Conformidade ambiental e desempenho

Declaração REACh — conformidade com EU-REACh, anexo XVII

Conformidade com RoHS — Conformidade com a Diretiva Europeia (EU) 2015/863 e com a WEEE

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?