990-5995D-005

Standardeinstellungen

Einstellung Standardwert Verfügbare Einstellungen
USV für externe Batterien USV-Systeme für interne Batterien
Anzeige-Helligkeit 63 63 1-63
Timeout Beleucht. (Sek.) 60 60 10-255
Geräte-ID 1 1 1-255
Baudrate 9600 9600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Kennwort-Timeout (Min.) 3 3 0-120
Datum 2015-01-01 2015-01-01  
Uhrzeit 00:00:00 00:00:00  
Betriebsmodus Einzelmodus Einzelmodus Einzelmodus, ECO-Modus, Parallelmodus, Parallel-ECO-Modus
Autostart Aktivieren Aktivieren Aktivieren, Deaktivieren
Lastrate autom. Alterung (%) 60 60 18-100
Frequenzwandlerbetrieb Deaktiv. Deaktiv. Deaktivieren, Aktivieren
LBS-Betrieb LBS deaktiviert LBS deaktiviert LBS deaktiviert, LBS-Master, LBS-Slave
Umschaltverzögerung (Sek.) 1 1 0-20
Par.-Umschaltverzög. (Sek.): 10 10 0 -200
EPO-Umsch. auf Bypass Deaktiv. Deaktiv. Deaktivieren, Aktivieren
Ausgangsfrequenz (Hz) 50 50 50, 60
Ausgangssp. (V) 400 400 200, 208, 220, 380, 400, 415
Ausgangs-Spannungsausgl. (%) 0,0 0,0 -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0
Min. Bypass-RMS-Spannung (V) -10 -10 -10, -15, -20, -30
Max. Bypass-RMS-Spannung (V) 10 10 10, 15, 20, 25
Bypass-Frequenzbereich (%) 10 10 1; 2; 4; 5; 10
Anstiegsgeschw. Ausg. (Hz/s) 0,5 0,5 0,5–2,0
Bypass EIN bei SCR-Überhitzung Deaktiv. Deaktiv. Deaktivieren, Aktivieren
Umschalten auf Bypass erlaubt 10 10 3-10
Parallel-ID 1 1 1-6
Anzahl Parallel-USV 2 2 2-6
Anzahl redund. Par.USV 0 0 0, 1, 2,3, 4, 5
Anzahl Batteriereihen 1 3 1–32
Batterieblöcke pro Reihe 32 40 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Batterieblock-Kapazität (Ah) 7 7 7-2000
Period. Starkladung (M) 0 0 0-24
Maximaler Aufladestrom 0,1 0,1 0,05–0,15
Erhaltungsspannung (V) 2,25 2,25 2,20–2,29
Starkladespannung (V) 2,30 2,30 2,30–2,40
Starkladungsdauer (Min.) 240 240 0-999
Temp.-Ausgl. f. Erhalt.-Lad. 0,000 0,000 0,000–0,007
Starkladung Deaktiv. Deaktiv. Aktivieren, Deaktivieren
Alarm wenn keine Batterie Aktivieren Aktivieren Aktivieren, Deaktivieren
Gemeinsame Batteriebank Nein Nein Ja, Nein
Status ext. Batterieschalter Aktivieren Aktivieren Deaktivieren, Aktivieren
Batterieschalterauslöser Aktivieren Aktivieren Deaktivieren, Aktivieren
Bypass-Rückspeiseschutz Aktivieren Aktivieren Deaktivieren, Aktivieren
Status externer MBB Deaktiv. Deaktiv. Deaktivieren, Aktivieren
OUT 01 Deaktiv. Deaktiv. Deaktiv., Allgemeiner Alarm, Im Normalbetrieb, Im Batteriebetrieb, Statischer Bypass, Wartungs-Bypass, Ausgang überlastet, Lüfterausfall, Batterieausfall, Batteriekreis offen, Niedrige Batteriesp., Eing. außerh. Toler., Bypass außer Toler., Not-Aus aktiv
OUT 02 Deaktiv. Deaktiv.
OUT 03 Deaktiv. Deaktiv.
OUT 04 Deaktiv. Deaktiv.
IN 01 Deaktiv. Deaktiv. Deaktiv., WR EIN, WR AUS, Batterieausfall, Generator ein, Benutzerdef. Alarm 3, Benutzerdef. Alarm 4, ECO deaktivieren, WR AUS erzwungen
IN 02 Deaktiv. Deaktiv.
IN 03 Deaktiv. Deaktiv.
IN 04 Deaktiv. Deaktiv.
Selbsttest-Einstell. Auto-Selbsttest deakt. Auto-Selbsttest deakt.

Auto-Selbsttest deakt., Selbsttest jeden Monat, Selbsttest jeden Tag

Selbsttest jeden 0 Tag 0 Stunde 0 Minute 0 Tag 0 Stunde 0 Minute  
Selbsttesttyp Anpassen Anpassen

10 Sekunden, 10 Minuten, EOD, -10%, Anpassen

Luftfilterprüfung (Mon.) 3 3 0, 3, 4, 5, 12
Filter-Std.-Zähler (Tage) 0 0  
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?