将信号线敷设至开关设备、机架 BMS 和系统 BMS 各端口
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在电池柜附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
- 拆下信号线的密封盖板。
- 在密封盖板中钻孔/打孔并安装导线管(如适用)。
危险小心触电、爆炸或电弧妥善处理钻孔的锐边,以免损坏线缆。未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 - 随附的 SELV 信号线
0W13444 以及 ELV 信号线 0W76929 和
0W13442 均为 5 m (16.4 ft) 长。如果与
UPS 的距离超过预期值
(5 m (16.4 ft)),可以延长三根信号线的长度。按照以下说明操作:
- 随附的信号线长度足够完成电池柜和 UPS 的连接:拆下信号线末端的连接器公头,然后继续下一步操作。或
- 随附的信号线长度不够,无法完成电池柜和 UPS 的连接:拆下信号线末端的连接器公头和母头,将信号线截短至 120 mm (4.7 in),然后将公头和母头重新装回到信号线上,重新贴上标签。将长度适当的信号线*(须另购)连接到公头上,以完成电池柜和 UPS 的连接。您也可以采用压接方式延长信号线。确保压接点位于电池柜内部,不要位于电池柜外的导线管或线缆架中。
- 将 SELV 信号线 0W13444 和 ELV 信号线 0W76929 和 0W13442 接入电池柜并敷设至开关设备端口。请勿自行连接信号线,此连接将由施耐德电气工程师在调试阶段完成。
- 将信号线 0W76928、0W76934 和 0W76972 穿过电池柜两侧的开口并敷设至机架 BMS 和开关设备端口。请勿自行连接信号线,此连接将由施耐德电气工程师在调试阶段完成。
- 重新装回电池断路器前面的盖板。
- 重新装回电池柜的前门。
- 将 UPS 随附的温度传感器安装到电池柜上方,距离顶部约 300 mm (12 in)。将信号线敷设至 UPS,并按照 UPS 安装手册中的说明进行连接。