990-6264E-012

Conformité

Sécurité

CEI 62040-1 : 2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité

UL 1778 5e édition

CEM/EMI/RFI

CEI 62040-2 : 2016, 3ème édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM) C2

FCC 15B, classe A

Performances

CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais

Caractéristiques environnementales

CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports

Indications

CE, C-Tick

Liste UL1778 et CSA C22.2 NO.107.3

Transport

ISTA 2B

IEC 60721-4-2 niveau 2M2

Sismique

OSHPD, IBC2012 et CBC2013 au niveau du SDS = 1,83 g

Catégorie de surtension III
Système de mise à la terre TN, TT, IT
Catégorie de protection I
Degré de pollution 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?