Kits d'installation fournis avec l'armoire d'alimentation
Kit d'installation 0H-9102
| Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
|---|---|---|
| Support d'ancrage arrière pour l'armoire d'alimentation 0M-818242 | Monter les supports d'ancrage arrière |
1 ![]() |
| Vis Torx hexagonale M8 x 20 mm avec
rondelle
803–8590
|
2 ![]() |
|
| Support d'ancrage avant pour l'armoire d'alimentation 0M-816684 | Monter les supports d'ancrage avant |
1 ![]() |
| Équerre d'accouplement 0M-821220 | Positionner les armoires |
1 ![]() |
| Vis Torx M6 x 16 mm avec rondelle
803–0686
|
15 ![]() |
|
| Écrou M10 avec rondelle
803–1005
|
24 ![]() |
|
| Vis Torx hexagonale M10 x 35 mm
avec rondelle
803–8587
|
12 ![]() |
|
| Cales 1 mm
870-98678
|
10 ![]() |
|
| Jeu de barres d'interconnexion de mise à la terre 880-99027 | Mettez-le de côté pour le technicien du service après-vente. Les jeux de barres seront installés par Schneider Electric lors de la mise en service. |
1 ![]() |
| Écrou M8 avec rondelle
803-8007
|
4 ![]() |
|
| Vis Torx hexagonale M8 x 35 mm
avec rondelle
803-8588
|
4 ![]() |
|
| Jeu de barres d'interconnexion 880-10146 et 880-9720 entre armoires de puissance (neutre) |
1 ![]() |
|
| Jeu de barres d'interconnexion 0M-140035 entre armoires de puissance (batterie +) |
1 ![]() |
|
| Jeu de barres d'interconnexion 0M-97886 entre armoires de puissance (sortie) |
3 ![]() |
|
| Jeu de barres d'interconnexion 0M-819336 entre armoires de puissance (batterie -) |
1 ![]() |
|
| Jeu de barres d'interconnexion 0M-97885 entre armoires de puissance (entrée) |
3 ![]() |