Caractéristiques de l'ASI de 750 kW
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Raccordements | IEC : L1, L2,
L3, PE * UL : L1, L2, L3 + G * |
||||
| Plage de tension d'entrée (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Fréquence (Hz) | 40-70 | |||||
| Courant d'entrée nominal (A) |
1 225 |
1 162 |
1 119 |
1 050 |
969 |
|
| Courant d'entrée maximal (A)* |
1 381 |
1 327 |
1 278 |
1 199 |
1 136 |
|
| Limitation du courant d'entrée (A) |
1 335 |
1 248 | 1 140 | |||
| Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits | Dépend de la protection en amont. Pour en savoir plus, voir la section Protection en amont et sections de câbles préconisées – IEC. | |||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 100 kA RMS | |||||
| Distorsion harmonique totale (THDI) | < 3 % à 100 % de charge, < 4 % à 50 % de charge, < 9 % à 25 % de charge | |||||
| Facteur de puissance d'entrée | 0,99 à > 40 % de charge, 0,98 à > 20 % de charge, 0,97 à > 10 % de charge | |||||
| Protection | Contacteurs | |||||
| Montée en puissance | Adaptatif 1-300 secondes | |||||
| Bypass | Raccordements | E/S 1 250 kW
et E/S 1 500 kW IEC : L1, L2, L3, N, PE ou L1,
L2, L3, PE * UL E/S 1 250 kW : L1, L2, L3, G ou L1, L2, L3, N, G UL E/S 1 500 kW* : L1, L2, L3, G |
||||
| Plage de tension du bypass (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | |||||
| Plage de fréquence (Hz) | Programmable : ± 0,1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3 | |||||
| Courant nominal de bypass (A) |
1 220 |
1 159 |
1 117 |
1 054 |
964 |
|
| Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits | Dépend de la protection en amont. Pour en savoir plus, voir la section Protection en amont et sections de câbles préconisées – IEC. | |||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | E/S 1 250 kW :
100 kA Icw E/S 1 500 kW : 100 kA RMS (conditionné par un contacteur statique avec déclenchement magnétique maximum de 90 kA) |
|||||
| Thyristor I²t (kA*s²) | E/S 1 250 kW :
9 680 E/S 1 500 kW : 16 245 |
E/S 1 250 kW :
9 165 E/S 1 500 kW : 16 245 |
||||
| Déclenchement magnétique BF2 | E/S 1 250 kW :
39 kA E/S 1 500 kW : 39 kA |
|||||
| Protection | E/S 1 250 kW
avec interrupteur backfeed BF2 préinstallé : Commutateur
moulé avec déclenchement de protection backfeed E/S 1 250 kW avec GVXOPT001 installé : Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed E/S 1 500 kW avec interrupteur backfeed BF2 préinstallé : Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed |
|||||
| Sortie | Raccordements | E/S 1 250 kW
et E/S 1 500 kW IEC : L1, L2, L3, N, PE ou L1,
L2, L3, PE UL E/S 1 250 kW : L1, L2, L3, GEC* ou L1, L2, L3, N, G UL E/S 1 500 kW* : L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
| Capacité de surcharge | Mode normal :
150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes Mode Batterie : 128 % pendant 10 secondes, 115 % pendant 1 minute Mode bypass : 110 %* 1 000 % pendant 60 millisecondes en continu pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 250 kW et 1 000 % pendant 100 millisecondes pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 500 kW |
|||||
| Tolérance de tension de sortie | Charge équilibrée : ± 1 %, Charge non équilibrée : ± 3 % | |||||
| Réponse de charge dynamique | ± 5 % après 2 ms, ± 1 % après 50 ms | |||||
| Facteur de puissance de sortie | 1 | |||||
| Courant de sortie nominal (A) | 1 140 | 1 083 | 1 043 | 984 | 902 | |
| Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* | Dépend de la protection en amont. Pour en savoir plus, voir la section Protection en amont et sections de câbles préconisées – IEC. | |||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* | 100 kA RMS | |||||
| Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur | Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible). | |||||
| Distorsion harmonique totale (THDU) | < 2 % pour une charge linéaire de 100 %, < 3 % pour une charge non linéaire de 100 % | |||||
| Fréquence de sortie (Hz) | 50/60 (synchronisation avec bypass), 50/60 Hz ± 0,1 % (mode libre) | |||||
| Vitesse de balayage (Hz/s) | Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 | |||||
| Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) | Double-conversion : VFI-SS-111 | |||||
| Facteur de crête de la charge | Jusqu'à 3 (THDU < 5 %) | |||||
| Facteur de puissance de la charge | 0,7 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement | |||||
| Batterie (VRLA) | Puissance de charge en % de puissance de sortie | 35 % à ≤ 80 % de charge, 12 % à 100 % de charge | 40 % à ≤ 80 % de charge, 15 % à 100 % de charge | |||
| Puissance de charge maximale (kW) | 90 à 100 % de charge, 262 à < 80 % de charge | 112,5 à 100 % de charge, 300 à 80 % de charge | ||||
| Tension nominale de la batterie (VDC) | 480 | |||||
| Tension nominale flottante (VDC) | 546 | |||||
| Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) | 384 | |||||
| Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) | 420 | |||||
| Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) | 1 634 | |||||
| Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) | 2 043 | |||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 50 kA | |||||
| Autonomie maximale de la batterie | Illimitée | |||||
| Compensation de température (par cellule) | -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C | |||||
| Taux d'ondulation du courant | < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) | |||||
| Test batterie | Manuel/automatique (sélectionnable) | |||||
| Protection contre la décharge profonde | Oui | |||||
| Recharge en fonction de la température de la batterie | Oui | |||||