Raccorder les câbles à l'alimentation externe pour la solution de batterie lithium-ion (en option)
Selon la configuration choisie, l'armoire d'E/S de 1 250 kW peut ne pas avoir les interrupteurs de contrôle de la batterie préinstallés. Si nécessaire, le kit d'alimentation GTB Lithium-ion Galaxy VX (GVXOPT002) peut être commandé et installé sur site.
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations
pour des câbles ou des conduites sur les panneaux installés,
ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
La puissance de l'alimentation du disjoncteur est 6,3 A.
Sections de câbles pour l'alimentation externe
| Conducteurs par phase | Conducteur PE/Conducteur de mise à la terre de l'équipement | Conduite | |
|---|---|---|---|
| Sections de câbles pour les systèmes 400 V | 1,5 mm² | 1,5 mm² | S/O |
| Section de câbles pour les systèmes 480 V* | 1x12-18 AWG | 1x18 AWG | 0,5 in |
- Suivez la procédure Préparer l'armoire d'E/S au raccordement des câbles de puissance dans les systèmes avec passage de câbles par le haut pour préparer le panneau supérieur pour les câbles.
- Ouvrez la porte indiquée et retirez les capots en regard des interrupteurs de contrôle batterie.
- Raccordez les câbles de l'équipement à alimenter par l'ASI.
- Réinstallez les capots à l'avant des interrupteurs de contrôle batterie.
- Fermez la porte.
DANGER