990-6264E-012

Présentation des emplacements de carte pour les câbles de signal externes

Suivez la procédure Acheminer les câbles de signal externes vers les cartes sur la manière d'acheminer les câbles de signal externes vers les cartes.

Classé 2/TBTS

Carte Borne Description Voir
0P6547 J4931, J4932 +24V TBTS Raccorder le dispositif d'arrêt d'urgence (EPO)
J4936-J4938 Connexions EPO
0P6548 J5502-J5505, J5510 Contacts en entrée IN1-IN5 Présentation des contacts en entrée et des relais de sortie
J5506 Contacts en entrée IN9
J5520-J5525, J5528 Relais de sortie OUT8,9,10
J5527 Commande de clé Kirk Raccordements des câbles de signal au dispositif de commutation (cartes 0P6547, 0P6548, 0P6549)
J5514 Contrôle du voyant UOB
J5515 Contrôle du voyant MBB
J5516 Contrôle du voyant SIB
J5517 Contrôle du voyant SSIB
J5509 AUX UOB redondant
0P3643 PBUS1, PBUS2 PBUS Raccordement des câbles PBUS (carte 0P3643)
0P6502   Modbus Raccordements de Modbus (carte 0P6502)

Non classé 2/Non-TBTS

Carte Borne Description Voir
0P6547 J4939-J4941* Relais de sortie configurable OUT1, OUT2, OUT3 Présentation des contacts en entrée et des relais de sortie
0P6549 J5607 MBB Raccordements des câbles de signal au dispositif de commutation (cartes 0P6547, 0P6548, 0P6549)
J5608 SIB
J5620 SSIB
J5621 UOB
J5622 UIB
J5611, J5612, J5613 Synchronisation externe - L1, L2, L3 Câbles de signal pour synchronisation externe
J5609 Disjoncteur batterie 1 Raccordements des câbles de signal aux armoires batteries classiques (cartes 0P6547, 0P6549, 0P6552) et Raccordements des câbles de signal à l'armoire de disjoncteur batteries (cartes 0P6547, 0P6548, 0P6549)
J5610 Disjoncteur batterie 2
0P6548 J5529 Capteur de température de batterie 1
0P6547 J4942, J4943 Alimentation 24 V 1
J4929, J4930 Alimentation 24 V 2
J4923 Déclencheur à émission CC 1
J4924 Déclencheur à émission CC 2
0P6552 J9019 Disjoncteur batterie 3
J9020 Disjoncteur batterie 4
J9021 Capteur de température de batterie 2
J9022, J9023 Alimentation 24 V 3
J9024, J9025 Alimentation 24 V 4
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?