990-6264E-012

Caractéristiques de l'ASI de 1 100 kW

  Tension (V) 380 400 415 440 480
Entrée Raccordements IEC : L1, L2, L3, PE *
UL : L1, L2, L3 + G *
Plage de tension d'entrée (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A)

1 796

1 704

1 641

1 540

1 421

Courant d'entrée maximal (A)*

2 026

1 947

1 874

1 759

1 666

Limitation du courant d'entrée (A) 1 958 1 830 1 672
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Pour en savoir plus, voir la section Protection en amont et sections de câbles préconisées – IEC.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 100 kA RMS
Distorsion harmonique totale (THDI) < 3 % à 100 % de charge, < 4 % à 50 % de charge, < 9 % à 25 % de charge
Facteur de puissance d'entrée 0,99 à > 40 % de charge, 0,98 à > 20 % de charge, 0,97 à > 10 % de charge
Protection Contacteurs
Montée en puissance Adaptatif 1-300 secondes
Bypass Raccordements E/S 1 250 kW et E/S 1 500 kW IEC : L1, L2, L3, N, PE ou L1, L2, L3, PE *
UL E/S 1 250 kW : L1, L2, L3, G ou L1, L2, L3, N, G
UL E/S 1 500 kW* : L1, L2, L3, G
Plage de tension du bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) Programmable : ± 0,1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3
Courant nominal de bypass (A)

1 789

1 700

1 639

1 545

1 412

Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Pour en savoir plus, voir la section Protection en amont et sections de câbles préconisées – IEC.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits E/S 1 250 kW : 100 kA Icw
E/S 1 500 kW : 100 kA RMS (conditionné par un contacteur statique avec déclenchement magnétique maximum de 90 kA)
Thyristor I²t (kA*s²) 9 680 (E/S 1 250 kW) 9 165 (E/S 1 250 kW)
Déclenchement magnétique BF2 E/S 1 250 kW : 39 kA
E/S 1 500 kW : 39 kA
Protection E/S 1 250 kW avec interrupteur backfeed BF2 préinstallé : Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed
E/S 1 250 kW avec GVXOPT001 installé : Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed
E/S 1 500 kW avec interrupteur backfeed BF2 préinstallé : Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed
Sortie Raccordements E/S 1 250 kW et E/S 1 500 kW IEC : L1, L2, L3, N, PE ou L1, L2, L3, PE
UL E/S 1 250 kW : L1, L2, L3, GEC* ou L1, L2, L3, N, G
UL E/S 1 500 kW* : L1, L2, L3, G, GEC*
Capacité de surcharge Mode normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes
Mode Batterie : 128 % pendant 10 secondes, 115 % pendant 1 minute
Mode bypass : 110 %* 1 000 % pendant 60 millisecondes en continu pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 250 kW et 1 000 % pendant 100 millisecondes pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 500 kW
Tolérance de tension de sortie Charge équilibrée : ± 1 %, Charge non équilibrée : ± 3 %
Réponse de charge dynamique ± 5 % après 2 ms, ± 1 % après 50 ms
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 1 671 1 588 1 530 1 443 1 323
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* Dépend de la protection en amont. Pour en savoir plus, voir la section Protection en amont et sections de câbles préconisées – IEC.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 100 kA RMS
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible).
Distorsion harmonique totale (THDU) < 2 % pour une charge linéaire de 100 %, < 3 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50/60 (synchronisation avec bypass), 50/60 Hz ± 0,1 % (mode libre)
Vitesse de balayage (Hz/s) Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) Double-conversion : VFI-SS-111
Facteur de crête de la charge Jusqu'à 3 (THDU < 5 %)
Facteur de puissance de la charge 0,7 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Batterie (VRLA) Puissance de charge en % de puissance de sortie 35 % à ≤ 80 % de charge, 12 % à 100 % de charge 40 % à ≤ 80 % de charge, 15 % à 100 % de charge
Puissance de charge maximale (kW) 132 à 100 % de charge, 385 à < 80 % de charge 165 à 100 % de charge, 440 à < 80 % de charge
Tension nominale de la batterie (VDC) 480
Tension nominale flottante (VDC) 546
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 384
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) 420
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 2 397
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 2 996
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 50 kA
Autonomie maximale de la batterie Illimitée
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Protection contre la décharge profonde Oui
Recharge en fonction de la température de la batterie Oui
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?