990-6264E-012

Raccorder les câbles d'alimentation dans un système 380/400/415/440 V

  1. Uniquement applicable aux installations avec connexion neutre : Retirez le panneau en Lexan des jeux de barres N.
  2. Applicable uniquement aux systèmes TNC :
    1. Retirez le câble du cavalier entre la borne N du contacteur de liaison et le jeu de barres N.
    2. Débranchez le câble du cavalier de la borne E du contacteur de liaison et connectez-le au jeu de barres N.
  3. Applicable uniquement aux schémas de liaison à la terre de type IT 4 câbles :
    1. Retirez le câble du cavalier entre la borne N du contacteur de liaison et le jeu de barres N.
    2. Retirez le câble du cavalier entre la borne E et le jeu de barres PE.
    3. Raccordez une impédance externe entre le jeu de barres PE et le jeu de barres N.
  4. Raccordez le conducteur de mise à la terre/PE de l'équipement au jeu de barres PE.
  5. Raccordez les câbles d'entrée.
  6. Applicable uniquement aux systèmes avec alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
  7. Raccordez les câbles de sortie.
  8. Raccordez les câbles CC aux jeux de barres de batterie + et -.
  9. Pour les systèmes sans interrupteur interne backfeed BF2 : Fixez les attaches en plastique fournies sur les câbles de bypass en quatre endroits à 30 cm d'intervalle. Ajustez les attaches aux câbles de bypass pour qu'ils soient assemblés fermement.
  10. Pour les systèmes sans interrupteur interne backfeed BF2 : Fixez les attaches en plastique fournies sur les câbles de sortie à deux endroits à 30 cm d'intervalle. Ajustez les attaches aux câbles de sortie pour qu'ils soient assemblés fermement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?