Raccorder les câbles d'alimentation dans un système 480 V
Pour les systèmes à 4 câbles :
-
Cavalier de liaison : Non connecté
-
Mise à la terre fonctionnelle/de service : Aucune électrode locale de mise à la terre connectée
Pour les systèmes à 3 câbles :
-
Cavalier de liaison : Doit être connecté
-
Mise à la terre fonctionnelle/de service : Une électrode de mise à la terre doit être connectée par l'intermédiaire du conducteur d'électrode de mise à la terre.
- Applicable uniquement pour les systèmes de mise à
la terre à haute impédance :
- Retirez le câble du cavalier entre le jeu de barres PE et la borne E.
- Raccordez une impédance externe entre le jeu de barres PE et la borne E conformément à l'article 250.36 du NEC 2014.
- Raccordez le conducteur de mise à la terre/PE de l'équipement au jeu de barres PE.
- Raccordez les câbles d'entrée.
- Applicable uniquement aux systèmes avec alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
- Raccordez les câbles de sortie.
- Raccordez les câbles CC aux jeux de barres de batterie + et -.
- Pour les systèmes sans interrupteur interne backfeed BF2 : Fixez les attaches en plastique fournies sur les câbles de bypass en quatre endroits à 30 cm d'intervalle. Ajustez les attaches aux câbles de bypass pour qu'ils soient assemblés fermement.
- Pour les systèmes sans interrupteur interne backfeed BF2 : Fixez les attaches en plastique fournies sur les câbles de sortie à deux endroits à 30 cm d'intervalle. Ajustez les attaches aux câbles de sortie pour qu'ils soient assemblés fermement.