990-6264E-012

Kits d'installation fournis avec l'armoire d'E/S

Kit d'installation 0M-816661

Pièce

Utilisée dans

Nombre d'unités

Vérin

0M-815326

Retirer les armoires de la palette

1

Panneau de protection au sol

870-25867

1

Tête hexagonale pour perceuse

815–7044

1

Kit d'installation 0H-9385

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Angle droit du support d'ancrage arrière 870-30412 Monter les supports d'ancrage arrière

1

Vis Torx hexagonale M8 x 20 mm avec rondelle
803-8590

2

Cales 1 mm
870-96678

30

Cache CEM droit 0M-98993 Positionner les armoires

1

Écrou M6 avec rondelle
803–5022

8

Vis Torx hexagonale M10 x 45 mm avec rondelle
803-9727
Mettez-le de côté pour le technicien du service après-vente. Ils seront utilisés pour la fixation des jeux de barres et seront installés par Schneider Electric lors du service de montage.

16

Vis Torx hexagonale M8 x 35 mm avec rondelle
803-8588

2

Vis M10 x 35 mm avec rondelle
803-9795

4

Terminaison pour Modbus
750-0532
Raccordements de Modbus (carte 0P6502)

2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?