Números de referencia
Números de referencia
|
Serie |
Nombres de modelo |
Números de referencia |
|
|---|---|---|---|
|
Harmony GTUX |
eXtreme Box |
HMIG3X |
HMIG3X HMIG3XFH |
|
eXtreme Display |
HMIDT35X |
HMIDT35X HMIDT35XFH |
|
|
HMIDT65X |
HMIDT65X HMIDT65XFH |
||
|
HMIDT75X |
HMIDT75X HMIDT75XFH |
-
Se puede conectar cualquier eXtreme Display al eXtreme Box.
-
Todos los números de referencia pueden ser seguidos por cualquier letra o número.
Configuración del número de referencia
A continuación se describe la configuración de los números de referencia.
Box Module
|
Posición de la cifra |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
H |
M |
I |
G |
(modelo) |
(tipo) |
(otros) |
|
3: Premium |
X: eXtreme |
FH: Modelo para ambientes duros |
||||
Módulo de visualización
|
Posición de la cifra |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
H |
M |
I |
D |
(tipo) |
(tamaño) |
(LCD) |
(tipo) |
(otros) |
|
T: Táctil |
3: 7" 6: 12" 7: 15" |
5: TFT panorámico |
X: eXtreme |
FH: Modelo para ambientes duros |
||||