DOCA0005DE-14

Systemvariablen

Netzwerkvariablen-Bezeichnung

Typ

Beschreibung

nvoFileDirectory

SNVT_address

Verzeichnisadresse der Konfigurationsparameterdatei (LonMark)

nvoResponse

SNVT_count

Befehlsergebnis (LonMark)

nvoErrors

SNVT_state

Gerätefehlerstatus

  • Fehler-Bitmap: Jedes Bit der Bitmap enthält Fehlerinformationen zum Gerät. Wenn der Wert des Bit = 1 ist, dann ist dieser Fehler aktiv.
  • Bit0 = Code 101: EEPROM-Fehler
  • Bit1 = Code 102: Keine Kalibrierungstabelle
  • Bit2 = Code 201: Die Frequenzeinstellungen stimmen nicht mit den Frequenzmesswerten überein
  • Bit3 = Code 202: Die Anschlusseinstellungen stimmen nicht mit den Eingangsanschlüssen überein
  • Bit4 = Code 203: Die Phasenfolge ist falsch
  • Bit5 = Nicht belegt
  • Bit6 = Code 205: Datum und Uhrzeit wurden aufgrund eines Spannungsausfalls zurückgesetzt
  • Bit7 = Nicht belegt
  • Bit8 = Code 207: Die interne Uhr funktioniert nicht richtig
  • Bit9 = Interner Datenbus-Kommunikationsfehler
  • Bit10–15: Nicht belegt

nciMeterModel

SNVT_str_asc

  • (SCPTpartNumber)

Gerätemodell, gespeichert als ASCII-Zeichenfolge (z. B. iEM3275 )

nciMeterManf

SNVT_str_asc

  • (SCPToemType)

Herstellername (Schneider Electric)

nciSerialNumber

SNVT_str_asc

  • (SCPTserialNumber)

Geräte-Seriennummer

nciManfDateTime

SNVT_time_stamp

  • (SCPTmanfDate)

Herstellungsdatum

nciDevMajVer

SCPTdevMajVer

Hauptversion der LonWorks-Firmware (z. B. 2.xx)

Diese Variable stellt gemeinsam mit nciDevMinVer die LonWorks-Firmwareversion des Geräts bereit.

nciDevMinVer

SCPTdevMinVer

Nebenversion der LonWorks-Firmware (z. B. x.34)

Diese Variable stellt gemeinsam mit nciDevMajVer die LonWorks-Firmwareversion des Geräts bereit.

nciMeterVersion

SNVT_str_asc

  • (UCPTMeterVersion)

Geräte-Firmwareversion, gespeichert als ASCII-Textzeichenfolge

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?