Messgenauigkeit
Merkmal |
Wert |
Messgerät |
|
---|---|---|---|
63 A |
Wirkenergie |
Klasse 1 konform mit BS/EN/IEC 62053-21 und BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax = 63 A, Ib = 10 A und Ist= 0,04 A |
Reihe iEM3100 |
Klasse B konform mit BS/EN 50470-3: Imax = 63 A, lref = 10 A, Imin = 0,5 A und Ist = 0,04 A |
iEM3110 / iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 |
||
Blindenergie |
MID-Konformität, Klasse 2 konform mit BS/EN/IEC 62053-23 und BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax = 63 A, Ib = 10 A und Ist= 0,05 A |
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 |
|
125 A |
Wirkenergie |
Klasse 1 konform mit BS/EN/IEC 62053-21 und BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax = 125 A, Ib = 20 A und Ist= 0,08 A |
Reihe iEM3300 |
Klasse B konform mit BS/EN 50470-3: Imax = 125 A, lref = 20 A, Imin = 1 A und Ist = 0,08 A |
iEM3310 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
||
Blindenergie |
MID-Konformität, Klasse 2 konform mit BS/EN/IEC 62053-23 und BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax = 125 A, Ib = 20 A und Ist= 0,1 A |
iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
|
Für x/1A-Stromeingang |
Wirkenergie |
Klasse 1 konform mit BS/EN/IEC 62053-21 und BS/EN/IEC 61557-12 (PMD SD / PMD Sx): Imax = 1,2 A, In = 1 A und Ist = 0,002 A |
Reihe iEM3200 |
Klasse B konform mit BS/EN 50470-3: Imax = 1,2 A, In = 1 A, Imin = 0,01 A und Ist = 0,002 A |
iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
||
Blindenergie |
MID-Konformität, Klasse 2 konform mit BS/EN/IEC 62053-23 und BS/EN/IEC 61557-12 (PMD Sx): Imax = 1,2 A, In = 1 A und Ist = 0,003 A |
iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
|
Für x/5A-Stromeingang |
Wirkenergie |
Klasse 0.5S konform mit BS/EN/IEC 62053-22 und BS/EN/IEC 61557-12 (PMD SD / PMD Sx): Imax = 6 A, In = 5 A und Ist = 0,005 A |
Reihe iEM3200 |
Klasse C konform mit BS/EN 50470-3: Imax = 6 A, In = 5 A, Imin = 0,05 A und Ist = 0,005 A |
iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
||
Blindenergie |
MID-Konformität, Klasse 2 konform mit BS/EN/IEC 62053-23 und BS/EN/IEC 61557-12 (PMD Sx): Imax = 6 A, In = 5 A und Ist = 0,015 A |
iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
Messgröße |
Wert |
Messgerät |
---|---|---|
NMI |
NMI 14/2/88 –25 bis 55 Grad |
iEM3255 |
NMI 14/2/89 –25 bis 60 Grad |
iEM3350 |