DOCA0005DE-14

System

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

0x001D

30

L

20

UTF8

Messgerätname

0x0031

50

L

20

UTF8

Messgerätmodell

0x0045

70

L

20

UTF8

Hersteller

0x0081

130

L

2

UInt32

Seriennummer

0x0083

132

L

4

DATETIME

Herstellungsdatum

0x0087

136

L

5

UTF8

Hardware-Version

0x0664

1637

L

1

UInt16

Aktuelle Firmwareversion (DLF-Format): X.Y.ZTT

0x0734–0x0737

1845–1848

L/KS

1 x 4

UInt16

Datum/Uhrzeit:

  • Reg. 1845: Jahr (b6:b0) 0–99 (Jahr von 2000 bis 2099)
  • Reg. 1846: Monat (b11:b8), Wochentag (b7:b5), Tag (b4:b0)
  • Reg. 1847: Stunde (b12:b8), Minute (b5:b0)
  • Reg. 1848: Millisekunde

0xAFC7

45000

L

1

Bitmap

Diagnosefehlerstatus

  • 0 = Inaktiv
  • 1 = Aktiv

  • Bit 0 = Code 101
  • Bit 1 = Code 102
  • Bit 2 = Code 201
  • Bit 3 = Code 202
  • Bit 4 = Code 203
  • Bit 5 = Code 204
  • Bit 6 = Code 205
  • Bit 7 = Code 206
  • Bit 8 = Code 207

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?