Informationen zur Systemtypkonfiguration
Datenformat |
Herstellerspezifische VIFE |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
bin |
Hex |
||
03 |
E010 0011 |
23 |
Systemtypkonfiguration:
|
03 |
E010 0010 |
22 |
Anzahl der Leiter
|
03 |
E010 0001 |
21 |
Anzahl der Phasen
|
03 |
E010 1000 |
29 |
Anzahl der Stromwandler
HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
03 |
E010 0101 |
25 |
Anzahl der Spannungswandler
HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
03 |
E010 0110 |
26 |
VT primär HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
03 |
E010 0111 |
27 |
VT sekundär HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
03 |
E010 1001 |
29 |
CT primär HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
03 |
E010 1010 |
2 A |
CT sekundär HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
03 |
E010 1011 |
2B |
SPW-Anschlussart:
|
03 |
E010 0100 |
24 |
Nennfrequenz
|