DOCA0005DE-14

3. Telegramminformationen

Byte-Nr.

Größe

Wert

Beschreibung

1

1

68

Startzeichen

2

1

F1

L-Feld, berechnet vom C-Feld zu den letzten Benutzerdaten

3

1

F1

L-Feld, wiederholt

4

1

68

Startzeichen

5

1

08

C-Feld, RSP_UD

6

1

X

A-Feld, Adresse

7

1

72

Cl-Feld, variable Datenreaktion, LSB zuerst

8–11

4

XXXX

Identifikationsnummer, 8 BCD-Stellen

12–13

2

4CA3

Hersteller: SCH

14

1

00

Version

15

1

02

Medium, 02 = Elektrizität

16

1

X

Anzahl der Zugriffe

17

1

00

Status

18–19

2

0000

Signatur (0000 = keine Verschlüsselung)

20

1

02

DIF-Größe, 16-Bit-Integer

21

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

22

1

34

Überlastalarm-Einrichtung

23–24

2

XX

Wert, Überlastalarm-Einrichtung

25

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

26

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

27

1

FF

Auslösesollwert

28–31

4

35

Wert, Auslösesollwert

32

1

XXXX

DIF-Größe, 16-Bit-Integer

33

1

02

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

34

1

FF

Digitalausgangsverknüpfung

35–36

2

36

Wert, Digitalausgangsverknüpfung

37

1

XX

DIF-Größe, 16-Bit-Integer

38

1

02

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

39

1

FF

Aktivierungsstatus

40–41

2

37

Wert, Aktivierungsstatus

42

1

XX

DIF-Größe, 16-Bit-Integer

43

1

02

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

44

1

FF

Nicht-quittierter Status

45–46

2

38

Wert, nicht-quittierter Status

47

1

XX

DIF-Größe, 32-Bit-Integer

48

1

04

Datum/Uhrzeit

49

1

ED

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

50

1

FF

Datum und Uhrzeit letzter Alarm

51–54

4

39

Wert, Datum und Uhrzeit letzter Alarm

55

1

XXXX

DIF-Größe, 32-Bit-Real

56

1

05

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

57

1

FF

Wert letzter Alarm

58–61

4

3A

Wert letzter Alarm

62

1

XXXX

DIF-Größe, 48-Bit-Integer

63

1

06

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

64

1

FF

Messgerätbetriebszeit

65–70

6

20

Wert, Messgerätbetriebszeit

71

1

XXXXXX

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

72

1

03

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

73

1

FF

Anzahl der Phasen

74–76

3

21

Wert, Anzahl der Phasen

77

1

XXX

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

78

1

03

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

79

1

FF

Anzahl der Leiter

80–82

3

22

Wert, Anzahl der Leiter

83

1

XXX

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

84

1

03

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

85

1

FF

Systemtypkonfiguration

86–88

3

23

Wert, Systemtypkonfiguration

89

1

XXX

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

90

1

03

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

91

1

FF

Nennfrequenz

92–94

3

24

Wert, Nennfrequenz

95

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

96

1

03

Energie

97–100

4

XXXX

Gesamtwirkenergie-Import

101

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

102

1

83

Energie

103

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

104

1

09

Exportenergie

105–108

4

XXXX

Gesamtwirkenergie-Export

109

1

85

DIF-Größe, 32-Bit-Real

110

1

40

DIFE: Unit1

111

1

03

Energie

112–115

4

XXXX

Gesamtblindenergie-Import

116

1

85

DIF-Größe, 32-Bit-Real

117

1

40

DIFE: Einheit 1

118

1

83

Energie

119

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

120

1

09

Exportenergie

121–124

4

XXXX

Gesamtblindenergie-Export

125

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

126

1

83

Energie

127

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

128

1

0D

Teilenergie

129–132

4

XXXX

Teil-Wirkenergie-Import

133

1

85

DIF-Größe, 32-Bit-Real

134

1

40

DIFE: Einheit 1

135

1

83

Energie

136

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

137

1

0D

Teilenergie

138–141

4

XXXX

Teil-Blindenergie-Import

142

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

143

1

83

Energie

144

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

145

1

01

L1

146–149

4

XXXX

Wirkenergie geliefert, L1

150

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

151

1

83

Energie

152

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

153

1

02

L2

154–157

4

XXXX

Wirkenergie geliefert, L2

158

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

159

1

83

Energie

160

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

161

1

03

L3

162–165

4

XXXX

Wirkenergie geliefert, L3

166

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

167

1

FD

VIF-Erweiterung

168

1

61

Kumulierungswert Eingangsimpulsmessung Kanal 1

169–172

4

XXXX

Eingangsimpulsmessung Kanal 1, Wert

173

1

85

DIF-Größe, 32-Bit-Real

174

1

10

DIFE: Tarif 1

175

1

03

Energie

176–179

4

XXXX

Wirkenergie geliefert, Satz 1

180

1

85

DIF-Größe, 32-Bit-Real

181

1

20

DIFE: Tarif 2

182

1

03

Energie

183–186

4

XXXX

Wirkenergie geliefert, Satz 2

187

1

85

DIF-Größe, 32-Bit-Real

188

1

30

DIFE: Tarif 3

189

1

03

Energie

190–193

4

XXXX

Wirkenergie geliefert, Satz 3

194

1

85

DIF-Größe, 32-Bit-Real

195

1

80

DIFE: Tarif 4

196

1

10

DIFE: Tarif 4

197

1

03

Energie

198–201

4

XXXX

Wirkenergie geliefert, Satz 4

202

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

203

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

204

1

25

Anzahl der Spannungswandler

205–207

3

XXX

Wert, Anzahl der Spannungswandler

208

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

209

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

210

1

26

SPW primär

211–214

4

XXXX

Wert, SPW primär

215

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

216

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

217

1

27

SPW sekundär

218–220

3

XXX

Wert, SPW sekundär

221

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

222

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

223

1

28

Anzahl der Stromwandler

224–226

3

XXX

Wert, Anzahl der Stromwandler

227

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

228

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

229

1

29

STW primär

230–232

3

XXX

Wert, STW primär

233

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

234

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

235

1

2A

STW sekundär

236–238

3

XXX

Wert, STW sekundär

239

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

240

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

241

1

2B

SPW-Anschlussart

242–244

3

XXX

Wert, SPW-Anschlussart

245

1

0F

DIF zeigt an, dass dies das letzte Telegramm ist

246

1

X

CS-Prüfsumme, berechnet vom C-Feld zu den letzten Benutzerdaten

247

1

16

Stoppzeichen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?