DOCA0005DE-14

Messgerät – Überblick: Reihe iEM3200

iEM3250

iEM3200

iEM3250 / iEM3200

 

A

Modbus-Kommunikationsschnittstelle (iEM3250)

 

B

Modbus-Kommunikations-LED (iEM3250)

 

C

Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung für Messwerte und Konfiguration

 

D

Blättern durch die Bildschirme oder Optionslisten

 

E

Bestätigung einer Eingabe oder Zugang zu weiteren Bildschirmen

 

F

Abbrechen und Rückkehr zum vorherigen Bildschirm

 

G

V1, V2, V3, Vn, I1, I2, I3

 

H

Energieimpuls-LED

 

I

Status-LED: Ein/Aus/Fehler

 

J

Plombierpunkte (3)

 

K

Plombierbare Abdeckungen (2)

 

HINWEIS: Die plombierbaren Abdeckungen müssen installiert und mit dem Stahlkabel an den Plombierpunkten abgedichtet werden. Verwenden Sie Stahlkabel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer einstellbaren Länge von 152,4 mm zur Abdichtung.

iEM3235 / iEM3255 / iEM3265

iEM3215

iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275

iEM3275

iEM3210

 

A

Digitaleingang (iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275)

 

B

Digitalausgang (iEM3235 / iEM3255 / iEM3265)

 

C

M-Bus-Kommunikationsschnittstelle (iEM3235)

Modbus-Kommunikationsschnittstelle (iEM3255 / iEM3265)

LonWorks-Kommunikationsschnittstelle (iEM3275)

 

D

M-Bus-Kommunikations-LED (iEM3235)

Modbus-Kommunikations-LED (iEM3255 / iEM3265)

LonWorks-Kommunikations-LED (iEM3275)

 

E

Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung für Messwerte und Konfiguration

 

F

Blättern durch die Bildschirme oder Optionslisten

 

G

Bestätigung einer Eingabe oder Zugang zu weiteren Bildschirmen

 

H

Abbrechen und Rückkehr zum vorherigen Bildschirm

 

I

V1, V2, V3, Vn, I1, I2, I3

 

J

Energieimpuls-LED

 

K

Status-LED: Ein/Aus/Fehler

 

L

LonWorks-Service-Pin (iEM3275)

 

M

Impulsausgang (iEM3210)

 

N

Plombierpunkte (3)

 

O

Plombierbare Abdeckungen (2)

 

HINWEIS: Die plombierbaren Abdeckungen müssen installiert und mit dem Stahlkabel an den Plombierpunkten abgedichtet werden. Verwenden Sie Stahlkabel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer einstellbaren Länge von 152,4 mm zur Abdichtung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?