DOCA0005DE-14

2. Telegramminformationen

Byte-Nr.

Größe

Wert

Beschreibung

1

1

68

Startzeichen

2

1

F6

L-Feld, berechnet vom C-Feld zu den letzten Benutzerdaten

3

1

F6

L-Feld, wiederholt

4

1

68

Startzeichen

5

1

08

C-Feld, RSP_UD

6

1

X

A-Feld, Adresse

7

1

72

Cl-Feld, variable Datenreaktion, LSB zuerst

8–11

4

XXXX

Identifikationsnummer, 8 BCD-Stellen

12–13

2

4CA3

Hersteller: SCH

14

1

00

Version

15

1

02

Medium, 02 = Elektrizität

16

1

X

Anzahl der Zugriffe

17

1

00

Status

18–19

2

0000

Signatur (0000 = keine Verschlüsselung)

20

1

07

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

21

1

83

Energie

22

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

23

1

09

Exportenergie

24–31

8

XXXXXXXX

Gesamtwirkenergie-Export

32

1

87

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

33

1

87

DIFE: Unit1

34

1

40

Energie

35–42

8

03

Gesamtblindenergie-Import

43

1

XXXXXXXX

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

44

1

87

DIFE: Einheit 1

45

1

40

Energie

46

1

83

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

47

1

FF

Exportenergie

48–55

8

09

Gesamtblindenergie-Export

56

1

XXXXXXXX

DIF-Größe, 32-Bit-Integer

57

1

04

Datum/Uhrzeit

58

1

ED

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

59

1

FF

Energierücksetzung

60–63

4

0C

Energierücksetzung Datum/Uhrzeit

64

1

XXXX

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

65

1

07

Energie

66

1

83

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

67

1

FF

Teilenergie

68–75

8

0D

Teil-Wirkenergie-Import

76

1

XXXXXXXX

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

77

1

87

DIFE: Einheit 1

78

1

40

Energie

79

1

83

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

80

1

FF

Teilenergie

81–88

8

0D

Teil-Blindenergie-Import

89

1

XXXXXXXX

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

90

1

07

Energie

91

1

83

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

92

1

FF

L1

93–100

8

01

Wirkenergie geliefert, L1

101

1

XXXXXXXX

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

102

1

07

Energie

103

1

83

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

104

1

FF

L2

105–112

8

02

Wirkenergie geliefert, L2

113

1

XXXXXXXX

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

114

1

07

Energie

115

1

83

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

116

1

FF

L3

117–124

8

03

Wirkenergie geliefert, L3

125

1

XXXXXXXX

DIF-Größe, 32-Bit-Integer

126

1

04

Datum/Uhrzeit

127

1

ED

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

128

1

0E

Rücksetzung Eingangsimpulsmessung

129–132

4

XXXX

Rücksetzung Kumulierungswert Eingangsimpulsmessung D/U

133

1

07

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

134

1

FD

VIF-Erweiterung

135

1

61

Kumulierungswert Eingangsimpulsmessung Kanal 1

136–143

8

XXXXXXXX

Eingangsimpulsmessung Kanal 1, Wert

144

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

145

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

146

1

10

Wirkenergie-Satz

147–149

3

XXX

Wirkenergie-Satz, Nummer

150

1

87

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

151

1

10

DIFE: Tarif 1

152

1

03

Energie

153–160

8

XXXXXXXX

Wirkenergie geliefert, Satz 1

161

1

87

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

162

1

20

DIFE: Tarif 2

163

1

03

Energie

164–171

8

XXXXXXXX

Wirkenergie geliefert, Satz 2

172

1

87

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

173

1

30

DIFE: Tarif 3

174

1

03

Energie

175–182

8

XXXXXXXX

Wirkenergie geliefert, Satz 3

183

1

87

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

184

1

80

DIFE: Tarif 4

185

1

10

DIFE: Tarif 4

186

1

03

Energie

187–194

8

XXXXXXXX

Wirkenergie geliefert, Satz 4

195

1

04

DIF-Größe, 32-Bit-Integer

196

1

6D

Datum/Uhrzeit

197–200

4

XXXX

Systemdatum/-uhrzeit

201

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

202

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

203

1

2C

Energieimpulsdauer

204–206

3

XXX

Wert, Energieimpulsdauer

207

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

208

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

209

1

2D

Digitalausgangsverknüpfung

210–212

3

XXX

Wert, Digitalausgangsverknüpfung

213

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

214

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

215

1

2E

Impulsgewicht

216–219

4

XXXX

Wert, Impulsgewicht

220

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

221

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

222

1

2F

Impulskonstante

223–226

4

XXXX

Wert, Impulskonstante

227

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

228

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

229

1

30

Digitaleingangsverknüpfung

230–232

3

XXX

Wert, Digitaleingangsverknüpfung

233

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

234

1

FD

VIF-Erweiterung

235

1

1B

Steuerungsmodus des Digitaleingangs

236–238

3

XXX

Wert, Steuerungsmodus des Digitaleingangs

239

1

02

DIF-Größe, 16-Bit-Integer

240

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

241

1

32

Digitaleingangsstatus

242–243

2

XX

Wert, Digitaleingangsstatus

244

1

03

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

245

1

FD

VIF-Erweiterung

246

1

1A

Steuerungsmodusstatus des Digitalausgangs

247–249

3

XXX

Wert, Steuerungsmodusstatus des Digitalausgangs

250

1

1F

DIF, weitere Datensätze folgen im nächsten Telegramm

251

1

X

CS-Prüfsumme, berechnet vom C-Feld zu den letzten Benutzerdaten

252

1

16

Stoppzeichen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?