0613IB1315-09

Etat des alarmes

Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les adresses d'état des alarmes et les registres concernant le module IO.

Module IO

Adresses

Registres

IO 1

0x3989–0x39A6

14730–14759

IO 2

0x4541–0x455E

17730–17759

Etat de l'alarme générique pour IO 1

@ Justine > Define and rename ULP and TI086 formats of the IO module event history

L'ordre et la description des registres d'état des alarmes génériques IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3989

14730

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14731 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x398A

14731

R

INT16U

Registre de format de l'historique du module IO

0

Format ULP

1

Format TI086

2–15

Réservé

0x398B

14732

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14733 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x398C

14733

R

INT16U

Type de commande du module IO

Réglage d'usine = 3, les deux mécanismes de commande d'écriture sont activés.

0

1 = commandes complexes

1

1 = Commandes simples

Les commandes simples peuvent être désactivées par l'envoi d'une commande.

2–15

Réservé

0x398D–0x3992

14734–14739

Réservé

0x3993

14740

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14741 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3994

14741

R

INT16U

Registre d'état d'alarme générique 1 du module IO.

0

Module IO en mode STOP : le module IO ne fonctionne pas et doit être remplacé.

1

Module IO en mode ERROR : le module IO fonctionne en mode dégradé.

2

Dépassement du seuil au niveau du compteur I1

3

Dépassement du seuil au niveau du compteur I2

4

Dépassement du seuil sur le compteur I3

5

Dépassement du seuil sur le compteur I4

6

Dépassement du seuil sur le compteur I5

7

Dépassement du seuil sur le compteur I6

8

Dépassement du seuil au niveau du compteur O1

9

Dépassement du seuil sur le compteur O2

10

Dépassement du seuil sur le compteur O3

11

Dépassement du seuil 1 de température du tableau

12

Dépassement du seuil 2 de température du tableau

13

Dépassement du seuil 3 de température du tableau

14–15

Réservé

0x3995

14742

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14743 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3996

14743

R

INT16U

Registre d'état d'alarmes génériques 2 du module IO.

0

Alarme 1 d'entrée définie par l'utilisateur

1

Alarme 2 d'entrée définie par l'utilisateur

2

Alarme 3 d'entrée définie par l'utilisateur

3

Alarme 4 d'entrée définie par l'utilisateur

4

Alarme 5 d'entrée définie par l'utilisateur

5

Alarme 6 d'entrée définie par l'utilisateur

6–15

Réservé

Alarmes de gestion de châssis et de rack pour IO 1

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3997

14744

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14745 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3998

14745

R

INT16U

Registre des alarmes de gestion de châssis

0

Ecart de position du châssis

1

Le délai de débrochage du disjoncteur du châssis est échu.

2

Le châssis a atteint le nombre maximum d'opérations

3

La durée de vie restante du châssis est inférieure au seuil d'alarme

4

Une nouvelle unité de contrôle MicroLogic a été détectée

5–7

Réservé

8

Ecart de position des racks

9–15

Réservé

Alarmes de moteur pour IO 1

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3999

14746

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14747 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x399A

14747

R

INT16U

Alarmes de moteur IO

0–15

Réservés

Alarmes d'applications diverses pour IO 1

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x399B

14748

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14749 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x399C

14749

R

INT16U

Registre des autres alarmes d'applications

0

Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas fermé.

1

Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas ouvert.

2

Divergence avec la commande de désactivation ERMS et la commande d'activation ERMS

3

Réservé

4–15

Réservé

0x399D

14750

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14751 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x399E

14751

R

INT16U

Registre des alarmes d'entrée prédéfinies

0

Contact de signal de déclenchement sur fuite à la terre (SDV)

1

Contact de présence de tension de contrôle

2

Contact d’état de protection contre les surtensions

3

Contact de panne dû à la surtension

4

Contact de signalisation d'activation/désactivation d'interrupteur-sectionneur (OF)

5

Contact d’indication de fusion de fusible

6

Arrêt d’urgence

7

Contact de température du tableau

8

Contact de ventilation du tableau

9

Contact de la porte du tableau

10–15

Réservé

0x399F

14752

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14753 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x39A0

14753

R

INT16U

Registre des alarmes de discordance de module IO

0

Conflit de matériel critique

1

Conflit de micrologiciel critique

2

Conflit de matériel non critique

3

Conflit de micrologiciel non critique

4–15

Réservé

0x39A1–0x39A6

14754–14759

Réservé