0613IB1315-09

Registres communs du jeu de données standard

Registre d'état du disjoncteur

Note for UL Mkt and project team (March 5 2014): “Bit always equal to 0 for Compact NS circuit breaker” in IEC guide is adapated to “Bit always equal to 0 for PowerPact circuit breaker”. Please validate it’s correct for all bits concerned in reg. 32001, 12001, and 661.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x7CFF

32000

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Validité de chaque bit du registre 32001 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7D00

32001

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Registre d'état du disjoncteur

A/E

A/E/P/H

X

0

Contact de signalisation d'état OF

  • 0 = Le disjoncteur est ouvert.

  • 1 = Le disjoncteur est fermé.

A/E

A/E/P/H

X

1

Contact de signalisation de déclenchement SD

  • 0 = le disjoncteur n'est pas déclenché.

  • 1 = le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, par dérivation ou par bouton-poussoir.

Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs et  à châssis P et R avec .

A/E

A/E/P/H

X

2

Contact de signalisation de déclenchement sur défaut SDE

  • 0 = le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique.

  • 1 = le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris test de défaut à la terre et test différentiel).

A/E/P/H

X

3

Contact à ressort armé CH (uniquement avec )

  • 0 = ressort désarmé

  • 1 = ressort armé

Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs et  à châssis P et R avec .

4

Réservé

A/E/P/H

X

5

Contact prêt à fermer PF (uniquement avec )

  • 0 = Non prêt à fermer

  • 1 = Prêt à fermer

Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs et  à châssis P et R avec .

6-14

Réservé

A/E

A/E/P/H

15

Disponibilité des données

Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.

Registres d'état IO

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x7D01

32002

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Validité de chaque bit du registre 32003 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7D02

32003

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Etat du module IO1 et des contacts M2C

A/E

A/E/P/H

X

0

Etat de l'entrée numérique 1 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

A/E

A/E/P/H

X

1

Etat de l'entrée numérique 2 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

A/E

A/E/P/H

X

2

Etat de l'entrée numérique 3 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

A/E

A/E/P/H

X

3

Etat de l'entrée numérique 4 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

A/E

A/E/P/H

X

4

Etat de l'entrée numérique 5 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

A/E

A/E/P/H

X

5

Etat de l'entrée numérique 6 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

A/E

A/E/P/H

X

6

Etat de la sortie numérique 1 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

A/E

A/E/P/H

X

7

Etat de la sortie numérique 2 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

A/E

A/E/P/H

X

8

Etat de la sortie numérique 3 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

X

9

Etat de la sortie numérique M2C 1 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

X

10

Etat de la sortie numérique M2C 2 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

11-14

Réservé

A/E

A/E/P/H

15

Disponibilité des données

Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.

7x0D03

32004

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Validité de chaque bit du registre 32005 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

7x0D04

32005

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Etat du module IO2

0

Etat de l'entrée numérique 1 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

1

Etat de l'entrée numérique 2 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

2

Etat de l'entrée numérique 3 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

3

Etat de l'entrée numérique 4 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

4

Etat de l'entrée numérique 5 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

5

Etat de l'entrée numérique 6 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

6

Etat de la sortie numérique 1 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

7

Etat de la sortie numérique 2 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

8

Etat de la sortie numérique 3 :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

9-14

Réservé

15

Disponibilité des données

Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.

Cause de déclenchement

Le registre de cause de déclenchement fournit des informations sur la cause du déclenchement pour les fonctions de protection standard. Si un bit lié à un déclenchement est défini sur 1 dans le registre des causes de déclenchement, cela signifie qu'un déclenchement s'est produit et n'a pas été acquitté.

  • Pour les déclencheurs A/E des disjoncteurs , le bit de cause de déclenchement est réinitialisé en appuyant deux fois sur la touche OK (clavier du déclencheur A/E) pour valider et confirmer.

  • Pour les déclencheurs A/E/P/H des disjoncteurs et , le bit de cause de déclenchement est réinitialisé lorsque le disjoncteur est refermé.

  • Pour les unités de contrôle X des disjoncteurs , le bit de cause de déclenchement est réinitialisé en appuyant sur le bouton de test/acquittement (situé à côté des voyants de cause de déclenchement sur l'unité de contrôle X). Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 15 secondes pour réinitialiser toutes les causes de déclenchement.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

7x0D05

32006

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

Validité de chaque bit du registre 32007 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

7x0D06

32007

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

 

Cause du déclenchement pour les fonctions de protection standard

A/E

A/E/P/H

X

0

Protection Long retard Ir

A/E

A/E/P/H

X

1

Protection Court retard Isd

A/E

A/E/P/H

X

2

Protection Instantané Ii

A/E

A/E/P/H

X

3

Protection Terre Ig

E

A/P/H

X

4

Protection différentielle IΔn

A/E

A/E/P/H

X

5

Protection instantanée intégrée (SELLIM et DIN/DINF)

A/E

X

6

Panne interne (STOP)

A/E

Autres protections

P/H

Panne interne (température)

A/E/P/H

7

Panne interne (surtension)

P/H

X

8

Autre protection (voir registre 32009)

9

Réservé

E

10

Protection du moteur contre les déséquilibres

E

11

Protection du moteur contre les blocages

E

12

Protection du moteur contre les sous-charges

E

13

Protection du moteur contre le démarrage long

A/E

14

Protection contre les déclenchements réflexes

A/E

A/E/P/H

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

7x0D07

32008

L

INT16U

P/H

 

Validité de chaque bit du registre 32009 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

7x0D08

32009

L

INT16U

P/H

Causes de déclenchement pour les fonctions de protection avancée

P/H

0

Déséquilibre de courant

P/H

1

Surintensité sur phase

P/H

2

Surintensité sur phase

P/H

3

Surintensité sur phase

P/H

4

Surintensité sur neutre

P/H

X

5

Sous-tension

P/H

X

6

Surtension

P/H

7

Déséquilibre de tension

P/H

8

Surcharge en puissance

P/H

X

9

Puissance déwattée

P/H

X

10

Sous-fréquence

P/H

X

11

Surfréquence

P/H

12

Rotation des phases

P/H

13

Délestage de charge en fonction du courant

P/H

14

Délestage de charge en fonction de la puissance

P/H

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

0x7D09–

0x7D0C

32010–

32013

Réservé

Note for UL project team (CEP, 11/03/2013 “Question for next release”): how registers related to “Vigi module” are settled: should they be “Reserved” for UL?

Dépassement des points de consigne de la protection

Les registres de point de consigne d'alarme donnent des informations sur le dépassement des points de consigne de protection standard et avancée. Un bit est à 1 quand un point de consigne a été dépassé, même si le délai de temporisation n'a pas expiré.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x7D0D

32014

L

INT16U

A/E

P/H

Validité de chaque bit du registre 32015 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7D0E

32015

L

INT16U

A/E

P/H

Dépassement des points de consigne de la protection standard

A/E

P/H

0

Seuil de déclenchement de la protection Long retard

1-14

Réservé

A/E

P/H

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

0x7D0F

32016

L

INT16U

A/E

P/H

Validité de chaque bit du registre 32017 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

7x0D10

32017

L

INT16U

A/E

P/H

Dépassement des points de consigne de la protection avancée

P/H

0

Déséquilibre de courant

P/H

1

Courant maximum sur la phase

P/H

2

Courant maximum sur la phase

P/H

3

Courant maximum sur la phase

P/H

4

Courant maximum sur le neutre

P/H

5

Tension minimum

P/H

6

Tension maximum

P/H

7

Déséquilibre de tension

P/H

8

Puissance maximum

P/H

9

Puissance déwattée

P/H

10

Fréquence minimum

P/H

11

Fréquence maximum

P/H

12

Rotation des phases

P/H

13

Délestage de charge en fonction du courant

P/H

14

Délestage de charge en fonction de la puissance

P/H

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

7x0D11

32018

L

INT16U

P/H

Validité de chaque bit du registre 32019 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

7x0D12

32019

L

INT16U

P/H

Paramètres étendus de la protection avancée

P/H

0

Alarme de défaut à la terre

E

P/H

1

Alarme de défaut de protection différentielle

2-14

Réservé

P/H

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

Alarmes

Le registre d'alarme donne des informations sur les préalarmes et les alarmes définies par l'utilisateur. Un bit est mis à 1 dès qu'une alarme est active.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

7x0D13

32020

L

INT16U

A/E

Validité de chaque bit du registre 32021 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

7x0D14

32021

L

INT16U

A/E

Registre étendu de préalarme

A/E

X

0

Préalarme de la protection Long retard (PAL Ir)

E

1

Préalarme de la protection différentielle (PAL IΔn)

X

Alarme de la protection différentielle(1)

A/E

2

Préalarme de la protection Terre (PAL Ig)

X

Alarme de défaut à la terre(2)

3-14

Réservé

A/E

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

7x0D15

32022

L

INT16U

A/E

Validité de chaque bit du registre 32023 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

7x0D16

32023

L

INT16U

A/E

Registre des alarmes définies par l'utilisateur

A/E

0

Alarme 201 définie par l'utilisateur

A/E

1

Alarme 202 définie par l'utilisateur

A/E

2

Alarme 203 définie par l'utilisateur

A/E

3

Alarme 204 définie par l'utilisateur

A/E

4

Alarme 205 définie par l'utilisateur

A/E

5

Alarme 206 définie par l'utilisateur

A/E

6

Alarme 207 définie par l'utilisateur

A/E

7

Alarme 208 définie par l'utilisateur

A/E

8

Alarme 209 définie par l'utilisateur

A/E

9

Alarme 210 définie par l'utilisateur

10-14

Réservé

A/E

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

7x7D17–0x0D1A

32024-32027

Réservé

(1) Valeur disponible sur l’unité de contrôle 7.0 X uniquement si le module numérique ANSI 51N/51G - Alarme défaut terre est installé.

(2) Valeur disponible sur l’unité de contrôle 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X uniquement si le module numérique ANSI 51N/51G - Alarme défaut terre est installé.

Courant

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7D1B–0x7D1C

32028-32029

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace sur la phase

0x7D1D–0x7D1E

32030-32031

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace sur la phase

0x7D1F–0x7D20

32032-32033

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace sur la phase

0x7D21–0x7D22

32034-32035

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace sur le neutre(1)

0x7D23–0x7D24

32036-32037

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Maximum du courant efficace des phases , , et N (phase la plus chargée) (3)

0x7D25–0x7D26

32038-32039

L

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Rapport du courant de terre (rapport du paramètre Ig)

0x7D27–0x7D28

32040-32041

L

FLOAT32

E

A/P/H

X

Rapport de courant au niveau de la fuite de terre (rapport de paramètre IΔn)(2)

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.

(2) Valeur disponible avec 7.0 X.

(3) Réinitialisation de la valeur avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Valeur de courant maximum

Les valeurs de courant maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

7x7D29–0x0D2A

32042-32043

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace maximum sur la phase

0x7D2B–0x7D2C

32044-32045

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace maximum sur la phase

0x7D2D–0x7D2E

32046-32047

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace maximum sur la phase

0x7D2F–0x7D30

32048-32049

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace maximum sur le neutre(1)

0x7D31–0x7D32

32050-32051

L

A

FLOAT32

A/E

A/E/P/H

X

C'est la valeur de courant maximum depuis la dernière réinitialisation de cette mesure. La mesure concerne les 4 courants, Max, Max, Max et Max, et suit la valeur la plus élevée d'entre eux dans le temps.

0x7D33–0x7D36

32052-32055

Réservé

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.

Tension

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7D37–0x7D38

32056-32057

L

V

FLOAT32

41,6-2250

E

E/P/H

X

Tension phase à phase efficace

7x7D39–0x0D3A

32058-32059

L

V

FLOAT32

41,6-2250

E

E/P/H

X

Tension phase à phase efficace

0x7D3B–0x7D3C

32060-32061

L

V

FLOAT32

41,6-2250

E

E/P/H

X

Tension phase à phase efficace

0x7D3D–0x7D3E

32062-32063

L

V

FLOAT32

24-1500

E

E/P/H

X

Tension phase à neutre efficace (1)

0x7D3F–0x7D40

32064-32065

L

V

FLOAT32

24-1500

E

E/P/H

X

Tension phase à neutre efficace (1)

0x7D41–0x7D42

32066-32067

L

V

FLOAT32

24-1500

E

E/P/H

X

Tension phase à neutre efficace (1)

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

Fréquence

Lorsque le déclencheur ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 0xFFC00000.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7D43–0x7D44

32068-32069

L

Hz

FLOAT32

40,0-70,0

E

P/H

X

Fréquence

0x7D45–0x7D46

32070-32071

L

Hz

FLOAT32

40,0-70,0

E

P/H

X

Fréquence maximum (1)

(1) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Puissance

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7D47–0x7D48

32072-32073

L

W

FLOAT32

-16000000-16000000

E

E/P/H

X

Puissance active sur la phase (1) (2)

7x7D49–0x0D4A

32074-32075

L

W

FLOAT32

-16000000-16000000

E

E/P/H

X

Puissance active sur la phase (1) (2)

0x7D4B–0x7D4C

32076-32077

L

W

FLOAT32

-16000000-16000000

E

E/P/H

X

Puissance active sur la phase (1) (2)

0x7D4D–0x7D4E

32078-32079

L

W

FLOAT32

-16000000-16000000

E

E/P/H

X

Puissance active totale (2)

0x7D4F–0x7D50

32080-32081

L

VAr

FLOAT32

-16000000-16000000

E

E/P/H

X

Puissance réactive sur la phase (1) (2)

0x7D51–0x7D52

32082-32083

L

VAr

FLOAT32

-16000000-16000000

E

E/P/H

X

Puissance réactive sur la phase (1) (2)

0x7D53–0x7D54

32084-32085

L

VAr

FLOAT32

-16000000-16000000

E

E/P/H

X

Puissance réactive sur la phase (1) (2)

0x7D55–0x7D56

32086-32087

L

VAr

FLOAT32

-16000000-16000000

E

E/P/H

X

Puissance réactive totale(2)

0x7D57–0x7D58

32088-32089

L

VA

FLOAT32

0-16000000

E

E/P/H

X

Puissance apparente sur la phase (1)

7x7D59–0x0D5A

32090-32091

L

VA

FLOAT32

0-16000000

E

E/P/H

X

Puissance apparente sur la phase (1)

0x7D5B–0x7D5C

32092-32093

L

VA

FLOAT32

0-16000000

E

E/P/H

X

Puissance apparente sur la phase (1)

0x7D5D–0x7D5E

32094-32095

L

VA

FLOAT32

0-16000000

E

E/P/H

X

Puissance apparente totale

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

(2) Le signe de la puissance active et réactive dépend de la configuration :

  • du registre 3316 pour les disjoncteurs , et  ;

  • du registre 8405 pour des disjoncteurs .

Energie

L'énergie est enregistrée au format big-endian : le registre de poids fort est transmis d'abord.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7D5F–0x7D62

32096-32099

L

Wh

INT64

E

E/P/H

X

Energie active totale(2)

0x7D63–0x7D66

32100-32103

L

VARh

INT64

E

E/P/H(1)

X

Energie réactive totale(2)

7x7D67–0x0D6A

32104-32107

L

Wh

INT64U

E

P/H

X

Energie active totale fournie (dans la charge, comptée positivement)(2)

0x7D6B–0x7D6E

32108-32111

L

Wh

INT64U

E

P/H

X

Energie active totale reçue (hors de la charge, comptée négativement)(2)

0x7D6F–0x7D72

32112-32115

L

VARh

INT64U

E

P/H

X

Energie réactive totale fournie (dans la charge, comptée positivement)(2)

0x7D73–0x7D76

32116-32119

L

VARh

INT64U

E

P/H

X

Energie réactive totale reçue (hors de la charge, comptée négativement)(2)

7x7D77–0x0D7A

32120-32123

L

VAh

INT64U

E

X

Energie apparente totale (2)

0x7D7B–0x7D7E

32124-32127

L

Wh

INT64U

E

X

Energie active cumulée totale fournie (dans la charge, comptée positivement, non réinitialisable)

0x7D7F–0x7D82

32128-32131

L

Wh

INT64U

E

X

Energie active cumulée totale reçue (hors de la charge, comptée négativement, non réinitialisable)

(1) Cette valeur est toujours positive avec le déclencheur E.

(2) Réinitialisation des valeurs avec la commande de réinitialisation des énergies.

Valeurs moyennes

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7D83–0x7D84

32132-32133

L

A

FLOAT32

X

Moyenne des courants efficaces des 3 phases

0x7D85–0x7D86

32134-32135

L

V

FLOAT32

X

Moyenne des 3 tensions efficaces phase à phase : (++)/3

0x7D87–0x7D88

32136-32137

L

V

FLOAT32

X

Moyenne des 3 tensions efficaces phase à neutre : (++)/3(1)

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

Valeurs maximales de puissance

Les valeurs de puissance maximales sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

7x7D89–0x0D8A

32138-32139

L

W

FLOAT32

X

Puissance active totale maximum

0x7D8B–0x7D8C

32140-32141

L

VAr

FLOAT32

X

Puissance réactive totale maximum

0x7D8D–0x7D8E

32142-32143

L

VA

FLOAT32

X

Puissance apparente totale maximum

Valeurs maximales des moyennes

Les valeurs moyennes maximales sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7D8F–0x7D90

32144-32145

L

A

FLOAT32

X

Maximum de la moyenne des 3 courants efficaces de phase

0x7D91–0x7D92

32146-32147

L

V

FLOAT32

X

Maximum de la moyenne des 3 tensions efficaces phase à phase

0x7D93–0x7D94

32148-32149

L

V

FLOAT32

X

Maximum de la moyenne des 3 tensions efficaces phase à neutre

Courant de terre et courant de fuite à la terre

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7D95–0x7D96

32150-32151

L

A

FLOAT32

X

Courant de défaut de terre

0x7D97–0x7D98

32152-32153

L

A

FLOAT32

X

Courant de fuite à la terre(1)

7x7D99–0x0D9A

32154-32155

Réservé

(1) Valeur disponible avec 7

Valeurs de demande de courant

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7D9B–0x7D9C

32156-32157

L

A

FLOAT32

E

E/P/H

X

Valeur de demande de courant sur la phase  : Dmd

0x7D9D–0x7D9E

32158-32159

L

A

FLOAT32

E

E/P/H

X

Valeur de demande de courant sur la phase  : Dmd

0x7D9F–0x7DA0

32160-32161

L

A

FLOAT32

E

E/P/H

X

Valeur de demande de courant sur la phase  : Dmd

0x7DA1–0x7DA2

32162-32163

L

A

FLOAT32

E

E/P/H

X

Valeur de demande de courant sur le neutre : Dmd (1)

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.

Valeurs de demande de puissance

  • Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre.

  • Pour la fenêtre glissante,

    • Si la durée configurée de la fenêtre est inférieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 15 secondes.

    • Si la durée configurée de la fenêtre est supérieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 1 minute.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7DA3–0x7DA4

32164-32165

L

W

FLOAT32

E

E/P/H

X

Demande de puissance active totale : P Dmd

0x7DA5–0x7DA6

32166-32167

L

VAR

FLOAT32

E

P/H

X

Demande de puissance réactive totale : Q Dmd

0x7DA7–0x7DA8

32168-32169

L

VA

FLOAT32

E

P/H

X

Demande de puissance apparente totale : S Dmd

Valeurs de demande de courant de crête

Les valeurs de demande de courant de crête sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7DA9–0x7DAA

32170-32171

L

A

FLOAT32

X

Valeur de demande de courant de crête sur la phase  : dmd max

0x7DAB–0x7DAC

32172-32173

L

A

FLOAT32

X

Valeur de demande de courant de crête sur la phase  : dmd max

0x7DAD–0x7DAE

32174-32175

L

A

FLOAT32

X

Valeur de demande de courant de crête sur la phase  : dmd max

0x7DAF–0x7DB0

32176-32177

L

A

FLOAT32

X

Valeur de demande de courant de crête sur le neutre : dmd max (1)

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.

Valeurs de demande de puissance de crête

Les valeurs de demande de puissance de crête sont mises à jour toutes les 15 secondes. Les valeurs de demande de puissance de crête sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x1DB7–0x7DB2

32178-32179

L

W

FLOAT32

X

Demande de crête de puissance active totale : P dmd max

0x3DB7–0x7DB4

32180-32181

L

VAR

FLOAT32

X

Demande de crête de puissance réactive totale : Q dmd max

0x5DB7–0x7DB6

32182-32183

L

VA

FLOAT32

X

Demande de crête de puissance apparente totale : S dmd max

Valeurs maximales de courant de terre et de courant de fuite à la terre

Les valeurs de courant maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7DB7–0x7DB8

32184-32185

L

A

FLOAT32

X

Courant de défaut à la terre maximum

0x7DB9–0x7DBA

32186-32187

L

V

FLOAT32

E

X

Courant de fuite à la terre maximum(1)

0x7DBB–0x7DC0

32188-32193

Réservé

(1) Valeur disponible avec 7.

Valeurs de tension maximum

Les valeurs de tension maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7DC1–0x7DC2

32194-32195

L

V

FLOAT32

41,6-2250

E

E/P/H

X

Tension efficace entre phases maximum

0x7DC3–0x7DC4

32196-32197

L

V

FLOAT32

41,6-2250

E

E/P/H

X

Tension efficace entre phases maximum

0x7DC5–0x7DC6

32198-32199

L

V

FLOAT32

41,6-2250

E

E/P/H

X

Tension efficace entre phases maximum

0x7DC7–0x7DC8

32200-32201

L

V

FLOAT32

24-1500

E

E/P/H

X

Tension phase-neutre efficace maximum (1)

0x7DC9–0x7DCA

32202-32203

L

V

FLOAT32

24-1500

E

E/P/H

X

Tension phase-neutre efficace maximum (1)

0x7DCB–0x7DCC

32204-32205

L

V

FLOAT32

24-1500

E

E/P/H

X

Tension phase-neutre efficace maximum (1)

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

Facteur de puissance

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7DCD–0x7DCE

32206-32207

L

FLOAT32

E

E/P/H

X

Facteur de puissance sur la phase (1)

0x7DCF–0x7DD0

32208-32209

L

FLOAT32

E

E/P/H

X

Facteur de puissance sur la phase (1)

0x7DD1–0x7DD2

32210-32211

L

FLOAT32

E

E/P/H

X

Facteur de puissance sur la phase (1)

0x7DD3–0x7DD4

32212-32213

L

FLOAT32

E

E/P/H

X

Facteur de puissance total

0x7DD5–0x7DD6

32214-32215

L

FLOAT32

E

H

X

Facteur de puissance fondamentale sur la phase (cosϕ1)(1)(2)

0x7DD7–0x7DD8

32216-32217

L

FLOAT32

E

H

X

Facteur de puissance fondamentale sur la phase (cosϕ2)(1)(2)

0x7DD9–0x7DDA

32218-32219

L

FLOAT32

E

H

X

Facteur de puissance fondamentale sur la phase (cosϕ3)(1)(2)

0x7DDB–0x7DDC

32220-32221

L

FLOAT32

E

H

X

Facteur de puissance fondamentale total (2)

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

(2) Le signe du facteur de puissance fondamentale (cosϕ) dépend de la configuration :

  • du registre 3318 pour les disjoncteurs , ComPact NS et  ;

  • du registre 8404 pour les disjoncteurs .

Distorsion harmonique totale (THD)

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7DDD–0x7DDE

32222-32223

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Distorsion harmonique totale (THD) de la tension phase à phase comparée à la fondamentale

0x7DDF–0x7DE0

32224-32225

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Distorsion harmonique totale (THD) de la tension phase à phase comparée à la fondamentale

0x7DE1–0x7DE2

32226-32227

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Distorsion harmonique totale (THD) de la tension phase à phase comparée à la fondamentale

0x7DE3–0x7DE4

32228-32229

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Distortion harmonique totale (THD) de la tension phase à neutre comparée à la fondamentale(1)

0x7DE5–0x7DE6

32230-32231

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Distortion harmonique totale (THD) de la tension phase à neutre comparée à la fondamentale(1)

0x7DE7–0x7DE8

32232-32233

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Distortion harmonique totale (THD) de la tension phase à neutre comparée à la fondamentale(1)

0x7DE9–0x7DEA

32234-32235

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Distorsion harmonique totale (THD) du courant sur phase comparée à la fondamentale

0x7DEB–0x7DEC

32236-32237

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Distorsion harmonique totale (THD) du courant sur phase comparée à la fondamentale

0x7DED–0x7DEE

32238-32239

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Distorsion harmonique totale (THD) du courant sur phase comparée à la fondamentale

0x7DEF–0x7DF0

32240-32241

L

FLOAT32

0-2

E

H

X

Moyenne des distorsions harmoniques totales (THD) du courant des 3 phases, comparée à la valeur fondamentale

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

Facteur de puissance maximum

Le facteur de puissance maximum est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x7DF1–0x7DF2

32242-32243

L

FLOAT32

X

Facteur de puissance totale maximum

0x7DF3–0x7E52

32244-32339

Réservé

Inhibition de la commande de fermeture

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x7E53

32340

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Validité de chaque bit du registre 32341 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7E54

32341

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Etat d'inhibition de la commande de fermeture

0

Fermeture du disjoncteur inhibée par le module IO

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

1

Fermeture du disjoncteur inhibée par la communication :

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

2-15

Réservé