0613IB1315-09

Commandes de configuration des mesures

Configurer la présence d'ENVT

L'utilisateur peut lire les paramètres de la présence d'ENVT (External Neutral Voltage Tap) au registre 3314.

Pour régler la présence d'ENVT, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

46472

E/P/H

Code de commande = 46472

0x1F40

8001

INT16U

12

E/P/H

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

Type de sécurité de la commande

0x1F43

0x1F44

8004

8005

CHAÎNE D'OCTETS

E/P/H

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0–1

E/P/H

0 = ENVT n'est pas présent

1 = ENVT est présent

Réinitialiser minimum/maximum

La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les valeurs minimales des mesures en temps réel (registres 1300 à 1599) et les valeurs maximales des mesures en temps réel (registres 1600 à 1899).

La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les mesures d'énergie (registres 2000 à 2027).

La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les mesures de crête de la demande (registres 2200 à 2241).

Pour réinitialiser les valeurs minimales/maximales des mesures, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x1F3F

8000

INT16U

46728

Code de commande = 46728

0x1F40

8001

INT16U

12

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43

0x1F44

8004

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur

0x1F45

8006

INT16U

Réinitialiser minimum/maximum des variables de mesure :

  • Pour réinitialiser la variable de mesure, configurez le bit sur 1.

  • Pour conserver les valeurs actuelles, configurez le bit sur 0.

A/E/P/H

0

Réinitialiser le courant minimum/maximum (IA, IB, IC, IN, Imax, Ig, IΔn, Iavg et Iunbal)

E/P/H

1

Réinitialiser la tension minimum/maximum (VAB, VAC, VBC, VAN, VBN, VCN, VavgL-L, VavgL-N et Vunbal)

E/P/H

2

Réinitialiser la puissance minimum/maximum (puissance active, puissance réactive, puissance apparente et puissance de distorsion)

E/P/H

3

Réinitialiser le facteur de puissance minimum/maximum et cosϕ

E/P/H

4

Réinitialiser la distorsion harmonique totale (THD) minimum/maximum

E/P/H

5

Réinitialiser la valeur de crête de la demande de courant

E/P/H

6

Réinitialiser la valeur de crête des demandes de puissance active, puissance réactive et puissance apparente

E/P/H

7

Réinitialiser la fréquence minimale/maximale

8

Non applicable

E/P/H

9

Réinitialiser l'énergie (active, réactive, apparente)

10–15

Réservé

Configuration du signe de la puissance

L'utilisateur peut lire la configuration du signe de la puissance au registre 3316 Signe de la puissance.

Pour régler les paramètres du signe de la puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47240

P/H

Code de commande = 47240

0x1F40

8001

INT16U

12

P/H

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

P/H

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

P/H

Type de sécurité de la commande

0x1F43

0x1F44

8004

8005

CHAÎNE D'OCTETS

P/H

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0–1

P/H

Signe de la puissance :

0 = la puissance active circule d'amont (haut) en aval (bas) (réglage d'usine).

1 = la puissance active circule d'aval (bas) en amont (haut).

Signe du facteur de puissance Configuration

L'utilisateur peut lire la configuration du signe du facteur de puissance au registre 3318.

Pour régler les paramètres du signe du facteur de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47241

E

Code de commande = 47241

0x1F40

8001

INT16U

12

E

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E

Type de sécurité de la commande

0x1F43

0x1F44

8004

8005

CHAÎNE D'OCTETS

E

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0–2

E

Convention de signe s'appliquant au facteur de puissance et au facteur de puissance fondamentale (cosϕ) :

0 = convention CEI

2 = convention IEEE (réglage d'usine)

Configuration du mode d'accumulation d'énergie

L'utilisateur peut lire la configuration du mode d'accumulation d'énergie au registre 3324.

Pour régler les paramètres du mode d'accumulation d'énergie, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47242

E/P/H

Code de commande = 47242

0x1F40

8001

INT16U

12

E/P/H

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

Type de sécurité de la commande

0x1F43

0x1F44

8004

8005

CHAÎNE D'OCTETS

E/P/H

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0–1

E/P/H

Mode d'accumulation d'énergie:

0 = accumulation absolue (réglage d'usine)

1 = accumulation signée

Configuration de la demande de courant

L'utilisateur peut lire la durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant au registre 3352.

L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de courant du registre 2200 à 2207.

Pour démarrer la demande de courant, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47243

E/P/H

Code de commande = 47243

0x1F40

8001

INT16U

12

E/P/H

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

Type de sécurité de la commande

0x1F43

0x1F44

8004

8005

CHAÎNE D'OCTETS

E/P/H

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

Min

INT16U

5–60

E/P/H

Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1.

La valeur définie en usine est de 15 minutes (fenêtre glissante).

Configuration de la demande de puissance

L'utilisateur peut lire la méthode de calcul de la demande de puissance du registre 3354 à 3355.

L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de puissance du registre 2224 à 2237.

Pour démarrer la demande de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47244

E/P/H

Code de commande = 47244

0x1F40

8001

INT16U

14

E/P/H

Nombre de paramètres (octets) = 14

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

Type de sécurité de la commande

0x1F43

0x1F44

8004

8005

CHAÎNE D'OCTETS

E/P/H

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0–5

E/P/H

Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) :

0 = fenêtre glissante (réglage d'usine)

2 = fenêtre fixe

5 = synchronisé sur la communication

0x1F46

8007

Min

INT16U

5–60

E/P/H

Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1.

Le réglage d'usine est 15 minutes.

Configurer l'affichage de la tension primaire nominale Vn

L'utilisateur peut lire la tension nominale au registre 9616.

Pour régler les paramètres de l'affichage de la tension primaire nominale Vn, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47245

E/P/H

Code de commande = 47245

0x1F40

8001

INT16U

12

E/P/H

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

Destination = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

Type de sécurité de la commande

0x1F43

0x1F44

8004

8005

CHAÎNE D'OCTETS

E/P/H

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

V

INT16U

0–65535

E/P/H

Tension primaire nominale Vn (réglage d'usine = 690 V)