Paramètres de protection de base
Paramètres de la protection du neutre
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2230 |
8753 |
RW |
1 |
– |
INT16U |
0–3 |
A/E/P/H |
Type de protection du neutre : (1) 0 = désactivé 1 = N/2 (Ir/2) 2 = N (Ir) 3 = Nx1,6 (1,6 Ir) (2) |
|
(1) Accès en écriture avec les déclencheurs MicroLogic P et H uniquement. (2) Valeur accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogicP et H. |
||||||||
Paramètres de la protection Long retard
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2231 |
8754 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E/P/H |
– |
Etat : 0x0001 = activé |
|
0x2232 |
8755 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Type de courbe IDMTL (1) |
|
A/E/P/H |
0 |
Courbe Long retard standard I2t (réglage d'usine) |
|||||||
|
P/H |
1 |
Courbe SIT |
|||||||
|
P/H |
2 |
Courbe VIT |
|||||||
|
P/H |
3 |
Courbe EIT (I2t actif) |
|||||||
|
P/H |
4 |
Courbe HVF |
|||||||
|
P/H |
5 |
Temps constant (I2t inactif) |
|||||||
|
– |
6–15 |
Réservé |
|||||||
|
0x2233– 0x2234 |
8756– 8757 |
RW |
1 |
A |
MOD10000 |
40– 8000 |
A/E/P/H |
– |
Seuil de déclenchement Ir (1) |
|
0x2235 |
8758 |
RW |
1 |
ms |
INT16U |
500– 24000 |
A/E/P/H |
– |
Temporisation tr (1) |
|
0x2236– 0x2238 |
8759– 8761 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x2239 |
8762 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier n°22 de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation tr. |
|
0x223A |
8763 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation tr (réglage d'usine) Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation tr |
|
– |
0 |
Toujours défini sur 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Réservé |
|||||||
|
E/P/H |
8 |
Contact 1 |
|||||||
|
E/P/H |
9 |
Contact 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contact 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contact 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contact 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contact 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Réservé |
|||||||
|
(1) Accès en écriture avec les déclencheurs MicroLogic P et H uniquement. |
|||||||||
Paramètres de la protection Court retard
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x223B |
8764 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E/P/H |
– |
Etat : 0x0001 = activé |
|
0x223C |
8765 |
RW |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E/P/H |
– |
Type de protection : (1) 0 = I2t actif 1 = I2t inactif |
|
0x223D– 0x223E |
8766– 8767 |
RW |
1 |
A |
MOD10000 |
60– 80 000 |
A/E/P/H |
– |
Seuil de déclenchement Isd (1) |
|
223x0F |
8768 |
RW |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E/P/H |
– |
Temporisation tsd (1) 0 s :valide uniquement pour la position I²t inactif 100–400 ms = valide pour les positions I2t actif et I2t inactif |
|
0x2243 |
8772 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation tsd. |
|
0x2244 |
8773 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation tsd (réglage d'usine) Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation tsd |
|
– |
0 |
Toujours défini sur 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Réservé |
|||||||
|
E/P/H |
8 |
Contact 1 |
|||||||
|
E/P/H |
9 |
Contact 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contact 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contact 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contact 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contact 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Réservé |
|||||||
|
(1) Accès en écriture avec les déclencheurs MicroLogic P et H uniquement. |
|||||||||
Paramètres de la protection Instantanée
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2245 |
8774 |
R |
– |
– |
INT16U |
0x0001–0x0101 |
A/E/P/H |
– |
0x0001 = protection active (réglage d'usine) 0x0101 = protection désactivée |
|
0x2246 |
8775 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x2247– 0x2248 |
8776– 8777 |
RW |
1 |
A |
MOD10000 |
200– 120000 |
A/E/P/H |
– |
Seuil I de déclenchement de la protection Instantané (1) |
|
0x2249 |
8778 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x224D |
8782 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation. |
|
0x224E |
8783 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation (réglage d'usine) Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation |
|
– |
0 |
Toujours défini sur 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Réservé |
|||||||
|
E/P/H |
8 |
Contact 1 |
|||||||
|
E/P/H |
9 |
Contact 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contact 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contact 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contact 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contact 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Réservé |
|||||||
|
(1) Accès en écriture avec les déclencheurs MicroLogic P et H uniquement. |
|||||||||
Paramètres de la protection Terre
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
224x0F |
8784 |
RW |
– |
– |
INT16U |
0x0001–0x0101 |
A/E/P/H |
– |
État de la protection : (1) (2) 0x0001 = protection active (réglage d'usine) 0x0101 = protection désactivée |
|
0x2250 |
8785 |
RW |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E/P/H |
– |
Type de protection :(1) 0 = I2t activé 1 = I2t inactif |
|
0x2251– 0x2252 |
8786– 8787 |
RW |
1 |
A |
MOD10000 |
30– 1200 |
A/E/P/H |
– |
Seuil Ig pour la protection Terre (1) |
|
0x2253 |
8788 |
RW |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E/P/H |
– |
Temporisation de déclenchement tg pour la protection Terre : (1) 0 s = valide uniquement pour la position I2t inactif 100–400 ms = valide pour les positions I2t actif et I2t inactif |
|
0x2257 |
8792 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation tg. |
|
0x2258 |
8793 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation tg (réglage d'usine) Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation tg |
|
– |
0 |
Toujours défini sur 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Réservé |
|||||||
|
E/P/H |
8 |
Contact 1 |
|||||||
|
E/P/H |
9 |
Contact 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contact 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contact 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contact 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contact 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Réservé |
|||||||
|
(1) Accès en écriture avec les déclencheurs MicroLogic P et H uniquement. (2) Pour écrire dans ce registre, les conditions suivantes doivent être remplies :
|
|||||||||
Paramètres de la protection différentielle (bloc Vigi)
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2259 |
8794 |
R |
– |
– |
INT16U |
0x0001 |
A/P/H |
– |
0x0001 = protection active |
|
0x225A |
8795 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x225B– 0x225C |
8796– 8797 |
RW |
1 |
mA |
MOD10000 |
5–300 |
A/P/H |
– |
Seuil IΔn pour la protection différentielle (1) |
|
0x225D |
8798 |
RW |
1 |
ms |
INT16U |
0–1000 |
A/P/H |
– |
Temporisation de déclenchement IΔn pour la protection différentielle (1) |
|
0x2261 |
8802 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation Δt. |
|
0x2262 |
8803 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
– |
Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation Δt (réglage d'usine) Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation Δt |
|
– |
0 |
Toujours défini sur 1 |
|||||||
|
– |
1–7 |
Réservé |
|||||||
|
P/H |
8 |
Contact 1 |
|||||||
|
P/H |
9 |
Contact 2 |
|||||||
|
P/H |
10 |
Contact 3 |
|||||||
|
P/H |
11 |
Contact 4 |
|||||||
|
P/H |
12 |
Contact 5 |
|||||||
|
P/H |
13 |
Contact 6 |
|||||||
|
– |
14–15 |
Réservé |
|||||||
|
(1) Accès en écriture avec les déclencheurs MicroLogic P et H uniquement. |
|||||||||