0613IB1315-09

Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NW et PowerPact P- and R-Frame

Description générale

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFM au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

  • Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande manuelle PowerPact à châssis P ou R avec un module BCM ULP

  • Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou PowerPact à châssis P ou R avec un module BCM ULP

  • Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou PowerPact à châssis P ou R avec un module BCM ULP et le module IO correspondant

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

Connexion ULP

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Ne connectez jamais un appareil Modbus-SL à un port RJ45 ULP.
  • Les ports ULP RJ45 de l'interface IFM sont réservés aux modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFM ou l'appareil raccordé à l'interface IFM.
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports ULP RJ45 de l'interface IFM, consultez le Guide utilisateur du système ULP.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de connexion requièrent le cordon de disjoncteur BCM ULP. Le cordon NSX isolé est obligatoire pour les tensions système supérieures à 480 V CA.

Lorsque le second port ULP RJ45 n'est pas utilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP :

A Cordon BCM ULP ou cordon RJ45 ULP du disjoncteur

B Terminaison de ligne ULP

Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande manuelle PowerPact à châssis P ou R

A Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

B Cordon BCM ULP du disjoncteur

C Module de communication BCM ULP du disjoncteur

D Disjoncteur fixe à commande manuelle PowerPact P- and R-frame

Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou PowerPact à châssis P ou R

A Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

B Cordon BCM ULP du disjoncteur

C Bornier fixe

D Module de communication de disjoncteur BCM ULP

E Disjoncteur fixe à commande électrique

Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou PowerPact à châssis P ou R

A Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

B Cordon ULP RJ45

C Cordon BCM ULP du disjoncteur

D Contact de position Débroché du disjoncteur (CD)

E Châssis du disjoncteur

F Module de communication de disjoncteur BCM ULP

G Disjoncteur débrochable

H Bornier débrochable

I Contact de position Embroché du disjoncteur (CE)

J Contact de position Test du disjoncteur (CT)

K Module d'application IO pour un disjoncteur (module IO)