Historique des événements du gestionnaire de disjoncteur
Description générale
Le système stocke les événements concernant le contrôle des disjoncteurs (par exemple l'ouverture ou la fermeture des contacts) dans le fichier n°30.
Ce fichier comporte 100 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 5 registres.
Ce fichier est réinitialisé en cas de coupure de l'alimentation 24 V CC sur le module BCM ULP ou de modification du paramètre de communication 4W/2W + ULP.
En-tête du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x02CD |
718 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
Etat du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine) |
|
0x02CE |
719 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
Type de fichier = 30 |
|
0x02CF |
720 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
Allocation du fichier = 0xFFFF |
|
0x02D0 |
721 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
Taille d'un enregistrement = 5 registres |
|
0x02D1 |
722 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
Mode de remplissage du fichier : 0 = Circulaire |
Etat du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x02DD |
734 |
L |
1 |
– |
INT16U |
100 |
A/E/P/H |
Taille d'un fichier = 100 enregistrements |
|
0x02DE |
735 |
L |
1 |
– |
INT16U |
5 |
A/E/P/H |
Taille d'un enregistrement = 5 registres |
|
0x02E0 |
737 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–100 |
A/E/P/H |
Nombre d'enregistrements dans le fichier |
|
0x02E1 |
738 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–8000 |
A/E/P/H |
Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) |
|
0x02E2 |
739 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–8000 |
A/E/P/H |
Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) |
|
0x02E3–0x02E5 |
740–742 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P/H |
Date de la dernière réinitialisation du fichier Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000 |
Enregistrement des événements
Le tableau suivant décrit le format d'un enregistrement dans l'historique des événements du disjoncteur :
|
Registres |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
1–4 |
XDATE |
Date de l'événement |
|
5 |
INT16U |
Numéro de l'événement (voir le tableau ci-dessous) |
Événements
Le tableau suivant décrit les événements dans l'historique des événements du disjoncteur :
|
Numéro de l'événement |
Description |
|---|---|
|
1 |
REINITIALISATION ou système alimenté |
|
2 |
Données de configuration dans le gestionnaire de châssis |
|
3 |
Ressort chargé |
|
4 |
Disjoncteur ouvert (O) |
|
5 |
Disjoncteur fermé (F) |
|
6 |
Disjoncteur déclenché (SD) |
|
7 |
Disjoncteur déclenché sur défaut (SD) |
|
8–9 |
Réservés |
|
10 |
Commande de fermeture entrée à distance (AUTO) (XF) |
|
11 |
Commande d'ouverture entrée à distance (AUTO) (MX) |
|
12 |
Modification de la configuration Modbus (adresse, débit en bauds et parité) |
|
13 |
Réinitialisation de l'historique des événements |
|
14 |
Mise à jour de l'horloge acceptée localement |
|
15 |
Mise à jour de l'horloge rejetée localement (synchronisation par le superviseur) |