0613IB1315-09

Alarmes analogiques prédéfinies

Description générale

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer des alarmes prédéfinies analogiques.

Alarmes analogiques prédéfinies :

  • peuvent être modifiées via l'interface de commande en mode de configuration ;

  • sont uniquement disponibles avec un déclencheur MicroLogic H

  • peuvent être utilisées pour déclencher la capture de formes d'onde.

Numéro des alarmes analogiques prédéfinies

Le tableau suivant présente la liste des alarmes prédéfinies, ainsi que les numéros, les registres et les adresses correspondants.

Numéro de l'alarme

Adresses de l'alarme

Registres de l'alarme

Description de l'alarme

1

0x176F–0x177A

6000–6011

Surintensité sur phase A

2

0x177B–0x1786

6012–6023

Surintensité sur phase B

3

0x1787–0x1792

6024–6035

Surintensité sur phase C

4

0x1793–0x179E

6036–6047

Dépassement courant de neutre

5

0x179F–0x17AA

6048–6059

Dépassement courant de terre

6

0x17AB–0x17B6

6060–6071

Sous-intensité sur phase A

7

0x17B7–0x17C2

6072–6083

Sous-intensité sur phase B

8

0x17C3–0x17CE

6084–6095

Sous-intensité sur phase C

9

0x17CF–0x17DA

6096–6107

Déséquilibre de surintensité sur phase A

10

0x17DB–0x17E6

6108–6119

Déséquilibre de surintensité sur phase B

11

0x17E7–0x17F2

6120–6131

Déséquilibre de surintensité sur phase C

12

0x17F3–0x17FE

6132–6143

Surtension sur phase A

13

0x17FF–0x180A

6144–6155

Surtension sur phase B

14

0x180B–0x1816

6156–6167

Surtension sur phase C

15

0x1817–0x1822

6168–6179

Sous-tension sur phase A

16

0x1823–0x182E

6180–6191

Sous-tension sur phase B

17

0x182F–0x183A

6192–6203

Sous-tension sur phase C

18

0x183B–0x1846

6204–6215

Déséquilibre de surtension sur phase A

19

0x1847–0x1852

6216–6227

Déséquilibre de surtension sur phase B

20

0x1853–0x185E

6228–6239

Déséquilibre de surtension sur phase C

21

0x185F–0x186A

6240–6251

Surpuissance apparente totale

22

0x186B–0x1876

6252–6263

Surpuissance active totale

23

0x1877–0x1882

6264–6275

Surpuissance active totale déwattée

24

0x1883–0x188E

6276–6287

Surpuissance réactive totale

25

0x188F–0x189A

6288–6299

Surpuissance réactive totale déwattée

26

0x189B–0x18A6

6300–6311

Sous-puissance apparente totale

27

0x18A7–0x18B2

6312–6323

Sous-puissance active totale

28

0x18B3–0x18BE

6324–6335

Sous-puissance active totale déwattée

29

0x18BF–0x18CA

6336–6347

Sous-puissance réactive totale

30

0x18CB–0x18D6

6348–6359

Sous-puissance réactive totale déwattée

31

0x18D7–0x18E2

6360–6371

Facteur de puissance réel inductif

32

0x18E3–0x18EE

6372–6383

Facteur de puissance réel capacitif

33

0x18EF–0x18FA

6384–6395

Facteur de puissance de déplacement inductif

34

0x18FB–0x1906

6396–6407

Facteur de puissance de déplacement capacitif

35

0x1907–0x1912

6408–6419

Surintensité de distorsion harmonique totale phase A

36

0x1913–0x191E

6420–6431

Surintensité de distorsion harmonique totale phase B

37

0x191F–0x192A

6432–6443

Surintensité de distorsion harmonique totale phase C

38

0x192B–0x1936

6444–6455

Surtension de distorsion harmonique totale (phase A au neutre)

39

0x1937–0x1942

6456–6467

Surtension de distorsion harmonique totale (phase B au neutre)

40

0x1943–0x194E

6468–6479

Surtension de distorsion harmonique totale (phase C au neutre)

41

0x194F–0x195A

6480–6491

Surtension de distorsion harmonique totale (phase A à B)

42

0x195B–0x1966

6492–6503

Surtension de distorsion harmonique totale (phase B à C)

43

0x1967–0x1972

6504–6515

Surtension de distorsion harmonique totale (phase C à A)

44

0x1973–0x197E

6516–6527

Demande de puissance apparente surestimée

45

0x197F–0x198A

6528–6539

Demande de puissance active totale surestimée

46

0x198B–0x1996

6540–6551

Demande de puissance active totale déwattée surestimée

47

0x1997–0x19A2

6552–6563

Demande de puissance réactive totale surestimée

48

0x19A3–0x19AE

6564–6575

Demande de puissance réactive totale déwattée surestimée

49

0x19AF–0x19BA

6576–6587

Demande de puissance apparente sous-estimée

50

0x19BB–0x19C6

6588–6599

Demande de puissance active totale sous-estimée

51

0x19C7–0x19D2

6600–6611

Demande de puissance active totale déwattée sous-estimée

52

0x19D3–0x19DE

6612–6623

Demande de puissance réactive totale sous-estimée

53

0x19DF–0x19EA

6624–6635

Demande de puissance réactive totale déwattée sous-estimée

Enregistrement d'alarmes analogiques prédéfinies

Les alarmes analogiques prédéfinies sont codées dans 12 registres.

L'ordre et la description des enregistrements des alarmes analogiques prédéfinies sont identiques à ceux de l'alarme analogique prédéfinie 1 :

Alarme analogique prédéfinie 1

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x176F

6000

RW

INT16U

H

Les bits de poids fort (MSB) indiquent l'activité de l'alarme :

0 = activé

1 = désactivé

Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l'alarme :

0, 1, 2 ou 3.

La valeur définie en usine est 0x0101.

Un registre mis à 0 n'enregistre aucun événement dans le journal des événements (fichier numéro 10), ni dans le fichier de capture des formes d'onde (fichier numéro 5).

0x1770

6001

R

INT16U

1016

H

Numéro du registre dont le contenu correspond aux valeurs de déclenchement et de désactivation.

Le réglage d'usine est 1016.

0x1771

6002

R

INT16U

H

Mode de comparaison :

Les bits de poids fort (MSB) indiquent le mode Déclenchement.

Les bits de poids faible (LSB) indiquent le mode Désactivation.

Les bits de poids fort et de poids faible peuvent être définis sur les valeurs 1, 2 ou 4 :

  • 1 = mode Immédiat (le registre 6003 contient la valeur numérique à laquelle le contenu du registre surveillé est comparé). Il s'agit des réglages d'usine pour les modes Déclenchement et Désactivation (2).

  • 2 = mode Direct (le registre 6003 contient le numéro du registre en relation avec le registre surveillé. Un pourcentage est appliqué).

  • 4 = sélectionne le mode de test des bits (le registre 6003 doit contenir le masque de bits auquel le contenu du registre surveillé est comparé (opération de type AND)).

0x1772

6003

RW

1

INT16U

H

Valeur de déclenchement de l'alarme (1)

Le réglage d'usine est 0x8000.

0x1773

6004

R

100

%

INT16U

H

Ce registre contient une valeur numérique qui est multipliée par le contenu du registre du seuil lorsque le mode Direct est sélectionné. Dans le cas contraire, le registre n'est pas utilisé.

Le réglage d'usine est 0x8000.

0x1774

6005

RW

1

s

INT16U

H

Temporisation du déclenchement

Le réglage d'usine est 0x8000.

0x1775

6006

RW

INT16U

H

Valeur de désactivation (1)

Le réglage d'usine est 0x8000.

0x1776

6007

R

%

INT16U

H

Ce registre contient une valeur numérique qui est multipliée par le contenu du registre du seuil lorsque le mode Direct est sélectionné. Dans le cas contraire, le registre n'est pas utilisé.

Le réglage d'usine est 0x8000.

0x1777

6008

RW

1

s

INT16U

0–3000

H

Temporisation de désactivation

Le réglage d'usine est 0x8000.

0x1778

6009

R

INT16U

0–3

A/E

Type d'alarme :

0 = Au-dessus

1 = Au-dessous (réglage usine)

2 = Identique

3 = Différent

5 est utilisé pour toutes les autres alarmes.

0x1779

6010

RW

INT16U

H

Action associée au dépassement de la valeur de déclenchement après l'expiration du délai de temporisation.

Enregistrement dans le fichier de capture des formes d'onde (fichier numéro 5).

Bit 9 défini sur 1 = action activée

Le réglage d'usine est 0.

177x0A

6011

Réservé

(1) Lorsque le mode Immédiat est sélectionné, veillez à ce que les unités et les facteurs d'échelle définis pour ce registre soient identiques à ceux du registre 6001.

(2) Aucun pourcentage n'est appliqué.