0613IB1315-09

Etat

Etat des alarmes prédéfinies

Le registre d'état des alarmes prédéfinies indique l'état actuel des alarmes :

  • Bit d'alarme = 0 : l'alarme n'est pas active.

  • Bit d'alarme = 1 : l'alarme est active.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état des alarmes :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x1643

5700

R

INT16U

H

Etat des alarmes prédéfinies

0

Alarme prédéfinie 48

1

Alarme prédéfinie 49

2

Alarme prédéfinie 50

3

Alarme prédéfinie 51

4

Alarme prédéfinie 52

5

Alarme prédéfinie 53

6

Alarme prédéfinie 54

7

Alarme prédéfinie 55

8

Alarme prédéfinie 56

9

Alarme prédéfinie 57

10

Alarme prédéfinie 58

11

Alarme prédéfinie 59

12

Alarme prédéfinie 60

13

Alarme prédéfinie 61

14

Alarme prédéfinie 62

15

Alarme prédéfinie 63

0x1644

5701

R

INT16U

H

Etat des alarmes prédéfinies

0

Alarme prédéfinie 32

1

Alarme prédéfinie 33

2

Alarme prédéfinie 34

3

Alarme prédéfinie 35

4

Alarme prédéfinie 36

5

Alarme prédéfinie 37

6

Alarme prédéfinie 38

7

Alarme prédéfinie 39

8

Alarme prédéfinie 40

9

Alarme prédéfinie 41

10

Alarme prédéfinie 42

11

Alarme prédéfinie 43

12

Alarme prédéfinie 44

13

Alarme prédéfinie 45

14

Alarme prédéfinie 46

15

Alarme prédéfinie 47

0x1645

5702

R

INT16U

H

Etat des alarmes prédéfinies

0

Alarme prédéfinie 16

1

Alarme prédéfinie 17

2

Alarme prédéfinie 18

3

Alarme prédéfinie 19

4

Alarme prédéfinie 20

5

Alarme prédéfinie 21

6

Alarme prédéfinie 22

7

Alarme prédéfinie 23

8

Alarme prédéfinie 24

9

Alarme prédéfinie 25

10

Alarme prédéfinie 26

11

Alarme prédéfinie 27

12

Alarme prédéfinie 28

13

Alarme prédéfinie 29

14

Alarme prédéfinie 30

15

Alarme prédéfinie 31

0x1646

5703

R

INT16U

H

Etat des alarmes prédéfinies

0

Alarme prédéfinie 0

1

Alarme prédéfinie 1

2

Alarme prédéfinie 2

3

Alarme prédéfinie 3

4

Alarme prédéfinie 4

5

Alarme prédéfinie 5

6

Alarme prédéfinie 6

7

Alarme prédéfinie 7

8

Alarme prédéfinie 8

9

Alarme prédéfinie 9

10

Alarme prédéfinie 10

11

Alarme prédéfinie 11

12

Alarme prédéfinie 12

13

Alarme prédéfinie 13

14

Alarme prédéfinie 14

15

Alarme prédéfinie 15

Etat des contacts programmables M2C/M6C

Le registre d'état M2C/M6C indique l'état des contacts programmables :

  • bit d'état = 0 : le contact est ouvert.

  • bit d'état = 1 : le contact est fermé.

Les états des contacts sont mis à jour automatiquement. Aucune réinitialisation n'est possible.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x2298

8857

R

INT16U

E/P/H

0

Etat du contact 1

E/P/H

1

Etat du contact 2

P/H

2

Etat du contact 3

P/H

3

Etat du contact 4

P/H

4

Etat du contact 5

P/H

5

Etat du contact 6

6–15

Réservé

Etat de la protection

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres de seuil de déclenchement de la protection :

  • bit d'état de la protection = 0 : le seuil de déclenchement de la protection n'est pas dépassé.

  • bit d'état de la protection = 1 : le seuil de déclenchement de la protection est dépassé, même si le délai n'a pas expiré.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x229D

8862

R

INT16U

E/P/H

0

Etat de la protection Long retard

1–15

Réservé

0x229E

8863

R

INT16U

P/H

0

Etat du déséquilibre de courant

1

Etat du courant maximum sur la phase A

2

Etat du courant maximum sur la phase B

3

Etat du courant maximum sur la phase C

4

Etat du courant maximum sur le neutre

5

Etat de la tension minimum

6

Etat de la tension maximum

7

Etat du déséquilibre des tensions

8

Etat de la puissance maximum

9

Etat de la puissance déwattée

10

Etat de la fréquence minimum

11

Etat de la fréquence maximum

12

Etat de la rotation de phase

13

Etat du délestage de charge en fonction du courant

14

Etat du délestage de charge en fonction de la puissance

15

Réservé

0x229F

8864

R

INT16U

E/P/H

0

Etat de l'alarme de défaut à la terre

P/H

1

Etat de l'alarme de protection différentielle

2–15

Réservé