DOCA0054FR-10

Paramètres de protection avancée

Alarme de défaut à la terre

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x259C

9629

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x259D

9630

Réservé

0x259E-0x259F

9631-9632

L/E

1

A

MOD10000

20-1200

P/H

Seuil de déclenchement de l'alarme (1)

Valeur minimale = 0,05 x In

Réglage d'usine = 1200 A

0x25A0

9633

L/E

10

s

INT16U

10-100

P/H

Temporisation d'activation de l'alarme

Réglage d'usine = 100 (10 s)

0x25A1-0x25A2

9634-9635

L/E

1

A

MOD10000

20-1200

P/H

Seuil de désactivation de l'alarme (1)

Valeur maximale = seuil de déclenchement de l'alarme

Valeur minimale = 0,05 x In

Réglage d'usine = 1200 A

0x25A3

9636

L/E

10

s

INT16U

10-100

P/H

Temporisation de désactivation de l'alarme (1)

Réglage d'usine = 10 (1 s)

0x25A4

9637

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25A5

9638

L/E

INT16U

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Toujours défini sur 0 (déclenchement désactivé pour ce type d'alarme)

1-7

Réservé

P/H

8

Contact 1

P/H

9

Contact 2

P/H

10

Contact 3

P/H

11

Contact 4

P/H

12

Contact 5

P/H

13

Contact 6

14-15

Réservé

(1) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5.0 P, 6.0 P, 5.0 H et 6.0 H.

Alarme de protection différentielle

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x25A6

9639

L/E

INT16U

0x0001-

0x0101

P/H

Etat d'alarme : (1)

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25A7

9640

Réservé

0x25A8-0x25A9

9641-9642

L/E

10

A

MOD10000

5-300

P/H

Seuil de déclenchement de l'alarme (1)

Réglage d'usine = 300 (30 A)

0x25AA

9643

L/E

10

s

INT16U

10-100

P/H

Temporisation d'activation de l'alarme

Réglage d'usine = 100 (10 s)

0x25AB-0x25AC

9644-9645

L/E

10

A

MOD10000

5-300

P/H

Seuil de désactivation de l'alarme (1)

Valeur maximale = seuil de déclenchement de l'alarme

Réglage d'usine = 300 (30 A)

0x25AD

9646

L/E

10

s

INT16U

10-100

P/H

Temporisation de désactivation de l'alarme (1)

Réglage d'usine = 10 (1 s)

0x25AE

9647

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25AF

9648

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Toujours défini sur 0 (déclenchement désactivé pour ce type d'alarme)

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

(1) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 7.0 P et 7.0 H.

Protection contre les déséquilibres des courants

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x25B0

9649

L/E

INT16U

0x0001-

0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25B1

9650

Réservé

0x25B2-0x25B3

9651-9652

L/E

1

%

MOD10000

5-60

P/H

Valeur de déclenchement I unbal

Réglage d'usine = 60 %

0x25B4

9653

L/E

10

s

INT16U

10-400

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 400 (40 s)

0x25B5-0x25B6

9654-9655

L/E

1

%

MOD10000

5-60

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

Réglage d'usine = 60 %

0x25B7

9656

L/E

10

s

INT16U

100-3600

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 100 (10 s)

0x25B8

9657

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25B9

9658

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre le courant maximum sur la phase 1

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x25BA

9659

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25BB

9660

Réservé

0x25BC-0x25BD

9661-9662

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P/H

seuil de déclenchement I1 max.

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25BE

9663

L/E

1

s

INT16U

15-1500

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage usine = 1500 s

0x25BF-0x25C0

9664-9665

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25C1

9666

L/E

1

s

INT16U

15-3000

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage usine = 15 s

0x25C2

9667

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25C3

9668

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre le courant maximum sur la phase 2

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x25C4

9669

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25C5

9670

Réservé

0x25C6-0x25C7

9671-9672

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P/H

seuil de déclenchement I2 max.

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25C8

9673

L/E

1

s

INT16U

15-1500

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage usine = 1500 s

0x25C9-0x25CA

9674-9675

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25CB

9676

L/E

1

s

INT16U

15-3000

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage usine = 15 s

0x25CC

9677

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25CD

9678

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre le courant maximum sur la phase 3

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x25CE

9679

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25CF

9680

Réservé

0x25D0-0x25D1

9681-9682

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P/H

seuil de déclenchement I3 max.

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25D2

9683

L/E

1

s

INT16U

15-1500

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage usine = 1500 s

0x25D3-0x25D4

9684-9685

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25D5

9686

L/E

1

s

INT16U

15-3000

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage usine = 15 s

0x25D6

9687

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25D7

9688

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre le courant maximum sur le neutre

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x25D8

9689

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25D9

9690

Réservé

0x25DA-0x25DB

9691-9692

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P/H

seuil de déclenchement IN max.

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25DC

9693

L/E

1

s

INT16U

15-1500

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage usine = 1500 s

0x25DD-0x25DE

9694-9695

L/E

1

A

MOD10000

20-80000

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine)

limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal

0x25DF

9696

L/E

1

s

INT16U

15-3000

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage usine = 15 s

0x25E0

9697

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25E1

9698

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre la tension minimum

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x25E2

9699

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25E3

9700

Réservé

0x25E4-0x25E5

9701-9702

L/E

1

V

MOD10000

100-1200

P/H

Valeur de déclenchement U min.

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection de tension maximum.

Réglage d'usine = 100 V

0x25E6

9703

L/E

100

s

INT16U

20-500

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 500 (5 s)

0x25E7-0x25E8

9704-9705

L/E

1

V

MOD10000

100-1200

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 100 V

0x25E9

9706

L/E

100

s

INT16U

120-3600

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 120 (1,2 s)

0x25EA

9707

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25EB

9708

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre la tension maximum

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x25EC

9709

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25ED

9710

Réservé

0x25EE-0x25EF

9711-9712

L/E

1

V

MOD10000

100-1200

P/H

Valeur de déclenchement U max.

Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection de tension minimum.

Réglage d'usine = +5 % au-dessus de la tension primaire du transformateur de tension

0x25F0

9713

L/E

100

s

INT16U

20-500

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 500 (5 s)

0x25F1-0x25F2

9714-9715

L/E

1

V

MOD10000

100-1200

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = +5 % de la tension primaire du transformateur de tension

0x25F3

9716

L/E

100

s

INT16U

120-3600

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 120 (1,2 s)

0x25F4

9717

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25F5

9718

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre les déséquilibres des tensions

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x25F6

9719

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x25F7

9720

Réservé

0x25F8-0x25F9

9721-9722

L/E

1

%

MOD10000

2-30

P/H

Valeur de déclenchement U unbal

Réglage d'usine = 30 %

0x25FA

9723

L/E

10

s

INT16U

10-400

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 400 (40 s)

0x25FB-0x25FC

9724-9725

L/E

1

%

MOD10000

2-30

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 30 %

0x25FD

9726

L/E

10

s

INT16U

100-3600

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 100 (10 s)

0x25FE

9727

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x25FF

9728

L/E

INT16U

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre la puissance de retour

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x260A

9739

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x260B

9740

L/E

INT16U

P/H

Direction de la circulation de la puissance active

Bit 0 défini sur 0 = standard - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers inférieurs du disjoncteur

Bit 0 défini sur 1 = déwattée - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers supérieurs du disjoncteur

La direction peut être modifiée par le déclencheur ou en écrivant directement dans le registre après en avoir acquis le droit (à l'aide d'une commande)

Réglage d'usine = 0x0000

0x260C-0x260D

9741-9742

L/E

1

kW

MOD10000

5-500

P/H

Valeur de déclenchement rP max.

Réglage d'usine = 500 kW

0x260E

9743

L/E

10

s

INT16U

2-200

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 200 (20 s)

0x260F-0x2610

9744-9745

L/E

1

kW

MOD10000

5-500

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 500 kW

0x2611

9746

L/E

10

s

INT16U

10-3600

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 10 (1 s)

0x2612

9747

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x2613

9748

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre la fréquence minimum

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x2614

9749

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x2615

9750

Réservé

0x2616-0x2617

9751-9752

L/E

10

Hz

MOD10000

450-5400

P/H

Valeur de déclenchement F min.

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection de fréquence maximale

Réglage d'usine = 450 (45 Hz)

0x2618

9753

L/E

100

s

INT16U

20-500

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 500 (5 s)

0x2619-0x261A

9754-9755

L/E

10

Hz

MOD10000

450-4400

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 450 (45 Hz)

0x261B

9756

L/E

100

s

INT16U

100-3600

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 100 (1 s)

0x261C

9757

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x261D

9758

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Protection contre la fréquence maximum

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x261E

9759

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme ou protection active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x261F

9760

Réservé

0x2620-0x2621

9761-9762

L/E

10

Hz

MOD10000

450-5400

P/H

Valeur de déclenchement F max.

Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection de fréquence minimale

Réglage d'usine = 650 (65 Hz)

0x2622

9763

L/E

100

s

INT16U

20-500

P/H

Temporisation d'activation de la protection

Réglage d'usine = 500 (5 s)

0x2623-0x2624

9764-9765

L/E

10

Hz

MOD10000

450-4400

P/H

Valeur de mise au repos de la protection

Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection

Réglage d'usine = 650 (65 Hz)

0x2625

9766

L/E

100

s

INT16U

100-3600

P/H

Temporisation de désactivation de la protection

Réglage d'usine = 100 (1 s)

0x2626

9767

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x2627

9768

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Alarme de rotation de phase

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x2628

9769

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x2629

9770

Réservé

0x262A-0x262B

9771-9772

L/E

MOD10000

0-1

P/H

0 = la rotation de phase est Ph1, Ph2, Ph3 (réglage d'usine)

1 = la rotation de phase est Ph1, Ph3, Ph2

0x262C-0x262F

9773-9776

Réservé

0x2630

9777

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x2631

9778

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Toujours défini sur 0 (déclenchement désactivé pour ce type d'alarme)

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

Délestage de charge et reconnexion en fonction du courant

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x2632

9779

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x2633

9780

Réservé

0x2634-0x2635

9781-9782

L/E

1

%

MOD10000

50-100

P/H

Seuil pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant, exprimé sous la forme d'un % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir

Réglage d'usine = 100 %

0x2636

9783

L/E

1

%Tr

INT16U

20-80

P/H

Temporisation d'activation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant, exprimé en % de la valeur de déclenchement de la protection Long retard tr (20 à 80 %)

Réglage d'usine = 80 %

0x2637-0x2638

9784-9785

L/E

1

%

MOD10000

30-100

P/H

Valeur de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant, exprimée en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir

Réglage d'usine = 100 %

0x2639

9786

L/E

1

s

INT16U

10-600

P/H

 

Temporisation de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant

Réglage usine = 10 s

0x263A

9787

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x263B

9788

L/E

INT16U

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

P/H

0

Toujours défini sur 0 (déclenchement désactivé pour ce type d'alarme)

1-7

Réservé

P/H

8

Contact 1

P/H

9

Contact 2

P/H

10

Contact 3

P/H

11

Contact 4

P/H

12

Contact 5

P/H

13

Contact 6

14-15

Réservé

Délestage de charge et reconnexion en fonction de la puissance

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Bit

Description

0x263C

9789

L/E

INT16U

0x0001–0x0101

P/H

0x0001 = alarme active

0x0101 = inactive (réglage d'usine)

0x263D

9790

L/E

INT16U

Direction de la circulation de la puissance active

Bit défini sur 0 = standard - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers inférieurs du disjoncteur

Bit défini sur 1 = déwattée - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers supérieurs du disjoncteur

La direction peut être modifiée via l'interface de commande ou en écrivant directement dans le registre après en avoir acquis le droit (à l'aide d'une commande)

Réglage d'usine = 0x0000

0x263E-0x263F

9791-9792

L/E

1

kW

MOD10000

200-10000

P/H

Seuil pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance

Réglage d'usine = 10000 kW

0x2640

9793

L/E

1

s

INT16U

10-3600

P/H

Temporisation d'activation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance

Réglage usine = 3600 s

0x2641-0x2642

9794-9795

L/E

1

kW

MOD10000

100-10000

P/H

Seuil de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance

Réglage d'usine = 10000 kW

0x2643

9796

L/E

1

s

INT16U

10-3600

P/H

Temporisation de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance

Réglage usine = 10 s

0x2644

9797

L/E

INT16U

H

Paramètre de capture des formes d'onde :

0 = aucune capture des formes d’onde

0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.

0x2645

9798

L/E

INT16U

P/H

Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :

Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

0

Toujours défini sur 0 (déclenchement désactivé pour ce type d'alarme)

1-7

Réservé

8

Contact 1

9

Contact 2

10

Contact 3

11

Contact 4

12

Contact 5

13

Contact 6

14-15

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?